delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Bandeau de prises, commuté, zéro U, 12,5 kW, 208 V, (21)C13&(3)C19;Cordon d’entrée de 3 pieds

SKU: AP7968B

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

success

Il peut manipuler/manette/poignée une puissance maximale de 12

success

Il est doté de 21 prises CEI C13 et de 3 prises CEI C19, offrant ainsi de nombreuses options de connectivité

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

3 039 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Montage (1)

Serveurs (3)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

bullet

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

bullet

Il peut manipuler/manette/poignée une puissance maximale de 12

bullet

Il est doté de 21 prises CEI C13 et de 3 prises CEI C19, offrant ainsi de nombreuses options de connectivité

bullet

Conçu pour un montage ZeroU, il permet de gagner un espace précieux dans le baie et facilite la gestion des câbles

bullet

Prend en charge la surveillance et le contrôle à distance

Il s'agit d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) commutée pour rack, avec une capacité de courant maximale de 35 A et une tension d'entrée de 208 V. Il comporte 21 prises IEC 60320 C13 et 3 prises IEC60320 C19. L'unité de distribution d'alimentation (PDU) possède un format ZeroU et un cordon d'une longueur de 3 pieds. Il prend en charge la surveillance à distance et les alarmes définies par l'utilisateur, avec des capacités de commutation marche/arrêt au niveau des prises. Cet appareil est homologué UL et certifié CSA, garantissant des normes élevées en matière de sécurité et de performance.

Principal

Type de produit ou de composant

PDU

Main Input Voltage

.208 V..3 phases.

Limites du courant d’entrée

35 A

Fréquence du réseau

.50/60 Hz.

Main Output Voltage

.208 V.

Nombre de prises de courant

Capacité de charge

12500 VA

Consommation de courant maximale

35 A

Courant de ligne maximal

35 A

Type PDU

Commuté

Type de protection

Disjoncteur

Nombre d’unités de baie

0U

Nombre de câbles

1

Longueur du câble

0,9 m

Équipement fourni

Complémentaire

Emplacement de montage

Côté

Mode de montage

Monté en rack

Position de montage

Verticale

Hauteur

1778 mm

Largeur

56 mm

Profondeur

89 mm

Poids net

8,08 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

3 039 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

61 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0.3 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

2 972 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

4 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Numéro SCIP

1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération

Status sur la présence d"halogène

Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

71

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Oui

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles