delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Armoire en Baie serveur APC Netshelter SX, 18U, noir, 925 H x 600 l x 1 070 P mm

SKU: AR3106

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Sa conception compacte s'adapte aux espaces restreints, idéale pour les petits bureaux et les déploiements à distance

success

Compatibilité de montage en baie 19 po EIA-310, indépendante du fournisseur, avec rails réglables

success

Prêt pour le calcul en périphérie à faible et moyenne densité

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

326 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Accessoires (8)

Flux d’air (7)

Gestion des câbles (18)

Câbles (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

bullet

Sa conception compacte s'adapte aux espaces restreints, idéale pour les petits bureaux et les déploiements à distance

bullet

Compatibilité de montage en baie 19 po EIA-310, indépendante du fournisseur, avec rails réglables

bullet

Prêt pour le calcul en périphérie à faible et moyenne densité

bullet

Deux canaux accessoires zéroU pour maximiser l'espace disponible pour les équipements

boîtier de serveurs APC NetShelter SX dotée des fonctionnalités standard les plus complètes pour une rapidité de déploiement et d'installation. La conception du rack offre une hauteur de 18RU avec une profondeur de montage maximale de 921 mm, une charge statique de 408 kg (900 lb) et une charge dynamique de 408 kg (900 lb) et deux canaux accessoires 0U. Sa faible hauteur permet un déploiement sous les armoires, les bureaux, dans les espaces de bureaux distants et les succursales, pour une solution sécurisée et discrète pour les appareils informatiques. Une hauteur plus courte permet un déploiement sous les armoires, les bureaux, dans les espaces de bureaux des succursales à distance pour une solution sécurisée et discrète pour les appareils informatiques.

Présentation

Présentation

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

Principal

Type de produit ou de composant

Boîtier baie

Nombre d’unités de baie

18U

Largeur du baie

19"

Charge admissible permanente

Équipement fourni

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

326 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

312 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

8 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

7 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

​ conforme
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

95

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

8 Résultats

Service de montage planifié 5x8 pour (1) Baie

WASSEM5X8-RK-01

Installation et mise en service

Service de montage planifié 5x8 pour (2) Baies

WASSEM5X8-RK-02

Installation et mise en service

Service de montage planifié 5x8 pour (3) Baies

WASSEM5X8-RK-03

Installation et mise en service

Service de montage planifié 5x8 pour (4) Baies

WASSEM5X8-RK-04

Installation et mise en service