delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Baie APC NetShelter SX pour serveur, 2, 45U, 2 124 H x 750 l x 1 200 P mm, avec panneaux latéraux, noir

SKU: AR3355B2

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Idéal pour l'IA, les serveurs haute densité et les applications réseau

success

Modèle de 2e génération avec une capacité de charge supérieure et un meilleur flux d'air

success

Données environnementales complètes pour les initiatives de développement durable

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

1 536 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Accessoires (20)

Flux d’air (8)

Gestion des câbles (20)

Câbles (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Notice d’utilisation

bullet

Idéal pour l'IA, les serveurs haute densité et les applications réseau

bullet

Modèle de 2e génération avec une capacité de charge supérieure et un meilleur flux d'air

bullet

Données environnementales complètes pour les initiatives de développement durable

bullet

Espace généreux, organisation, sécurité et commodités

bullet

Liste exhaustive des produits et accessoires compatibles

Découvrez la nouvelle boîtier de brassage APC NetShelter SX : fiable, polyvalente et conçue pour les environnements informatiques exigeants. Grâce à des capacités de charge plus importantes et à un espace accru pour les équipements, il permet un calcul à plus haute densité. Choisissez parmi les options standard, large, extra large et grande profondeur. Son design moderne est idéal pour les entreprises de colocation et celles en contact direct avec la clientèle. Simplifiez vos flux de travail grâce à un accès facile au câblage et aux équipements, et optimisez la circulation de l'air et la gestion des câbles grâce à notre large gamme d'accessoires APC. Les portes à ouverture à 270° (180° en baie) permettent de garder les allées dégagées, tandis que la perforation à 80 % des portes améliore la circulation de l'air pour les serveurs haute puissance. Fabriqué entièrement en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il est expédié dans un emballage robuste et recyclable.

Principal

Type de produit ou de composant

Boîtier baie

Nombre d’unités de baie

45U

Largeur du baie

19"

Charge admissible permanente

Équipement fourni

Complémentaire

Mode de montage

Non montable en baie

Profondeur de montage minimale

286 mm

Profondeur de montage maximale

1048 mm

Couleur

Noir

Marquage

Hauteur

2124 mm

Largeur

750 mm

Profondeur

1200 mm

Poids net

161,32 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

1 536 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

1 006 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

56 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

22 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

452 kg CO2 eq.

Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

​ conforme
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

97

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Retrait

Non

8 Résultats

Service de montage planifié 5x8 pour (1) Baie

WASSEM5X8-RK-01

Installation et mise en service

Service de montage planifié 5x8 pour (2) Baies

WASSEM5X8-RK-02

Installation et mise en service

Service de montage planifié 5x8 pour (3) Baies

WASSEM5X8-RK-03

Installation et mise en service

Service de montage planifié 5x8 pour (4) Baies

WASSEM5X8-RK-04

Installation et mise en service