Cartouche de batterie de rechange APC #27 avec garantie de 2 ans
SKU: RBC27
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie remplaçable 12 V 9 Ah pour APC ISX Smart-UPS XL
Batterie neuve expédiée depuis un entrepôt strictement contrôlé
Tranquillité d'esprit garantie grâce à une garantie de 2 ans et aux certifications de sécurité système ASC
Données environnementales
Batterie remplaçable 12 V 9 Ah pour APC ISX Smart-UPS XL
Batterie neuve expédiée depuis un entrepôt strictement contrôlé
Tranquillité d'esprit garantie grâce à une garantie de 2 ans et aux certifications de sécurité système ASC
Soutient le recyclage autorisé par APC pour une élimination respectueuse de l'environnement
Batterie au plomb-acide
Principal
Type de produit ou de composant
Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles
1
Type de batterie
Batterie au plomb-acide
Équipement fourni
Batteries et autonomie
Nombre d’emplacements libres pour piles
0
Nombre d’emplacements pour piles
0
Fabricant de batteries
Panasonic
Montage de l’appareil
Cartouche de batterie incluse
Tension de la batterie
48 V
Informations supplémentaires
Le SU48R3XLBP nécessite deux (2) RBC27.
Nombre de batteries de remplacement
1
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
170 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
92 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
71 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
conformeUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
1
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles