Cartouche de batterie de rechange APC 35 avec garantie de 2 ans
SKU: RBC35
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie remplaçable 12 V 3,0 Ah pour système ASC APC
Batterie neuve expédiée depuis un entrepôt strictement contrôlé
Tranquillité d'esprit garantie grâce à une garantie de 2 ans et aux certifications de sécurité système ASC
Données environnementales
Batterie remplaçable 12 V 3,0 Ah pour système ASC APC
Batterie neuve expédiée depuis un entrepôt strictement contrôlé
Tranquillité d'esprit garantie grâce à une garantie de 2 ans et aux certifications de sécurité système ASC
Soutient le recyclage autorisé par APC pour une élimination respectueuse de l'environnement
Batterie au plomb-acide
La cartouche de batterie de remplacement APC authentique (RBC) est testée et certifiée pour une compatibilité à 100 % avec l' Onduleur APC spécifique. Cette batterie plomb-acide RBC a une durée de vie de trois à cinq ans, ce qui offre un support fiable et prolonge la durée de vie utile de votre Onduleur. Le globule rouge APC est livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi.
Principal
Type de produit ou de composant
Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles
1
Type de batterie
Batterie au plomb-acide
Équipement fourni
Batteries et autonomie
Nombre d’emplacements libres pour piles
0
Nombre d’emplacements pour piles
0
Montage de l’appareil
Batterie autonome
Tension de la batterie
12 V
Nombre de batteries de remplacement
1
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
4 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
conformeUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
1
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles