Cartouche de batterie de rechange APC pour Back-UPS Pro, batterie au plomb 9 Ah 24 V, réparation ou remplacement pendant 2 ans
SKU: APCRBC161
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie neuve expédiée depuis un entrepôt strictement contrôlé
Batterie au plomb étanche et scellée
Entièrement assemblé et prêt à l'emploi
Données environnementales
Batterie neuve expédiée depuis un entrepôt strictement contrôlé
Batterie au plomb étanche et scellée
Entièrement assemblé et prêt à l'emploi
Soutient le recyclage autorisé par APC pour une élimination respectueuse de l'environnement
accumulateur au plomb
Cette cartouche de batterie de remplacement APC est spécialement conçue pour être entièrement compatible avec les onduleurs APC Back- Onduleur. La batterie VRLA 24V 9Ah est testée de manière approfondie afin de rétablir les performances de Onduleur à ses spécifications d'origine. La batterie APCRBC161 est assortie d'une garantie de retour ou de remplacement de 2 ans.
Principal
Type de produit ou de composant
Cartouche de batterie de remplacement
Type de batterie
Batterie au plomb-acide
Équipement fourni
Guide d’installation
Batteries et autonomie
Nombre d’emplacements libres pour piles
0
Nombre d’emplacements pour piles
0
Montage de l’appareil
Cartouche de batterie incluse
Tension de la batterie
24 V
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
37 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
19 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
15 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
conformeUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non