Panneau de contournement d’entretien APC - 100-240 V; 30 A; sans chevauchement; entrée/sortie matérielle
SKU: SBP3000
Entrez le code postal pour voir les prix
Supporte jusqu'à 30 A, convient aux équipements critiques
Compatible avec différentes tensions d'entrée et de sortie
Comporte un interrupteur de dérivation pour une maintenance sécurisée
Supporte jusqu'à 30 A, convient aux équipements critiques
Compatible avec différentes tensions d'entrée et de sortie
Comporte un interrupteur de dérivation pour une maintenance sécurisée
Garantit des connexions câblées sécurisées et stables
Le panneau de dérivation de service APC prend en charge une tension de sortie de 100 V, 120 V et 230 V. Il est doté d'une conception au format rack 2U et peut être monté en rack. Il comprend des supports de montage en rack et un manuel d'utilisation.
Principal
Tension d’entrée principale
Type de produit ou de composant
Kit de contournement
Tension de sortie principale
Autre tension de sortie
110 V
Type de connecteur de sortie
.Fil dur..3 fil (HN + E). pour 1 zone(s)
Nombre d’unités de baie
2U
Équipement fourni
Gamme de produits
Maintenance Bypass Panels
Physique
Couleur
Noir
Hauteur
89 mm
Largeur
432 mm
Profondeur
635 mm
Poids net
12 kg
Support de montage
Mur
Préférence de montage
No preference
Mode de montage
Montage en baie avec trousse
Utiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles