Onduleur Smart-UPS APC, Line Interactive, 1 500 VA, montage en rack 2U, 120 V, 6 prises NEMA 5-15R, SmartSlot, AVR, LCD, W/L5-15P
SKU: SMT1500R2X122
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie de rechange (1) disponible
Onduleur line interactive pure sinusoïdale 2U 1 440 VA/1 000 W
Idéal pour les serveurs, le stockage, les armoires réseau, la VoIP professionnelle et les PDV de vente au détail
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-ups Liaison Interactive, batterie au plomb 9 Ah 24 V, réparation ou remplacement pendant 2 ans
Voir le produitBatterie de rechange (1) disponible
Onduleur line interactive pure sinusoïdale 2U 1 440 VA/1 000 W
Idéal pour les serveurs, le stockage, les armoires réseau, la VoIP professionnelle et les PDV de vente au détail
La régulation automatique de tension permet de corriger la tension secteur
Arrêt progressif par câbles série ou USB via PowerChute Business Edition
Cet onduleur Smart-UPS d'APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. L'onduleur à montage en rack interactif en ligne 1500 VA 2U fournit une alimentation sinusoïdale pure pour prendre en charge les composants électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée NEMA L5-15P et 6 prises NEMA 5-15R. Il dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Il offre une protection contre les surtensions contre la foudre, les creux de tension, les baisses de tension et les surtensions. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans. Il est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur dédiée et la cartouche de batterie de remplacement d'APC permet de rétablir les performances de l'onduleur selon les spécifications d'origine.
Présentation
Disponibilité
Généralement expédié sous 2 semaines
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 100-1000 W
W
7min 9s
Max. Capacity Used
100%
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
923
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUse Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Numéro SCIP
B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
5 Résultats
WBEXTWAR1YR-SP-03
Garantie
WBEXTWAR3YR-SP-03
Garantie
WEXTWAR1YR-SP-03
Garantie