delivery
English
External link Icon Schneider Electric

SMART-UPS APC, Liaison interactive, 1 500 VA, tour, 120 V, 8 prises NEMA 5-15R, port SmartConnect+SmartSlot, AVR, écran ACL

SKU: SMT1500C

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Batterie de remplacement (1) disponible

success

Système ASC tour interactif 1440 VA/1000 W à onde sinusoïdale pure

success

Idéal pour les serveurs

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

998 kg CO2 eq.

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric RBC7 Image

Cartouche de batterie de rechange APC, batterie VRLA, 17 Ah, 12 VCC, garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Options de communication (6)

PDU (7)

Batterie de remplacement (1)

Capteurs (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Batterie de remplacement (1) disponible

bullet

Système ASC tour interactif 1440 VA/1000 W à onde sinusoïdale pure

bullet

Idéal pour les serveurs

bullet

La régulation automatique de la tension permet de corriger la tension du réseau électrique

bullet

Surveillance de l'alimentation à distance via le cloud et le port Ethernet SmartConnect

bullet

Arrêt en douceur via câbles série ou USB (PowerChute Serial Shutdown)

Ce Smart-ups APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseaux afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. L'onduleur tour interactif à liaison de 1 440 VA fournit une alimentation sinusoïdale pure pour prendre en charge les composants électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée NEMA 5-15P et 8 prises NEMA 5-15R. Il offre une surveillance de l'alimentation à distance basée sur le cloud, des mises à niveau du micrologiciel d'onduleur, des diagnostics à distance et des notifications par e-mail proactives avec des actions recommandées. Il dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'onduleur peut se connecter à l'informatique Ecostruxure ou à des plates-formes de gestion centralisée tierces. Il offre une protection contre les surtensions contre la foudre, les creux de tension, les baisses de tension et les surtensions. L'onduleur SMT est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans. Il est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur dédiée et la cartouche de batterie de remplacement d'APC permet de rétablir les performances de l'onduleur selon les spécifications d'origine.

Présentation

Présentation

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 100-1000 W

W

6min 30s

Max. Capacity Used

100%

Tension d’entrée principale

.120 V..CA..1 phase.

Autre tension d’entrée

Connexion d’entrée

.NEMA..5-15P.

Rendement à pleine charge

Fréquence d’entrée

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Détection automatique.

Tension de sortie

.120 V..CA..1 phase.

Autre tension de sortie

Puissance nominale en W

1000 W

Puissance nominale en VA

1440 VA

Connexion de sortie

.8..NEMA 5-15R.

Distorsion harmonique

Moins de 5 %

Puissance maximale configurable en VA

1440 VA

Puissance maximale configurable en W

1000 W

Temps de transfert

6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Topologie de l’ASC

Ligne interactive

Type de forme d’onde

Onde sinusoïdale

Fréquence de sortie

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.

Batterie de remplacement

RBC7

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

998 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

744 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

18 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

5 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

204 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

27 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

51

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles