delivery
English
External link Icon Schneider Electric

SMART-UPS APC, Liaison interactive, 2 200 VA, montage en rack 2U, 120 V, 6 prises NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R, SmartSlot, AVR, LCD, W/L5-20P

SKU: SMT2200R2X106

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Batterie de rechange (1) disponible

success

ASI interactive en ligne à onde sinusoïdale pure 1920 VA/1920 W, montable en rack 2U

success

Idéal pour les serveurs, les stockages, les armoires réseau, les VoIP entreprises et les PDV de vente au détail

Données environnementales
Environmental Data

Empreinte carbone du cycle de vie total

3393

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric RBC43 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS Line Interactive, plomb-acide 48 V 10 Ah, garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Options de communication (3)

Montage (2)

PDU (10)

Batterie de rechange (1)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Environmental Disclosure

bullet

Batterie de rechange (1) disponible

bullet

ASI interactive en ligne à onde sinusoïdale pure 1920 VA/1920 W, montable en rack 2U

bullet

Idéal pour les serveurs, les stockages, les armoires réseau, les VoIP entreprises et les PDV de vente au détail

bullet

La régulation automatique de la tension permet de corriger la tension du services publics

bullet

Arrêt progressif à l'aide de câbles série ou USB via PowerChute Business Edition

Cet ASI intelligent APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs de réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'entreprise. L' ASI à montage en rack interactif 2200 VA liaison fournit une alimentation vague de sinusoïdale pure à l'électronique critique du support pendant les coupures de courant. Il est livré avec NEMA prises L5-20P d'entrée, 6 NEMA 5-15R et 2 NEMA 5-20R. Il dispose d'un SmartSlot pour la Carte de gestion réseau en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via la PowerChute Network Shutdown. L' ASI peut se connecter aux plateformes de gestion centralisée Ecostruxure ou tiers. Il fournit une protection contre les surtensions contre les impacts de foudres, les baisses de tension alimentations, les baisses de tension et les surtensions. L' ASI SMT est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans. Il est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur dédiée et la cartouche de batterie de rechange APC permet de restaurer la performances de l' ASI aux spécifications d'origine.

Présentation

Disponibilité

Livraison habituellement sous 3 semaines

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 198-1980 W

W

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (#load# W).

Max. Capacity Used

103%

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

3393

Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles