delivery
English
External link Icon Schneider Electric

système ASC Smart-UPS APC, Liaison interactive, 750 VA, montage en Baie 2U, 120 V, 6 prises NEMA 5-15R, carte port+Réseau SmartConnect, AVR, écran ACL

SKU: SMT750RM2UCNC

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Batterie de remplacement (1) disponible

success

Système ASC interactif 750 VA/500 W à onde sinusoïdale pure, format système ASC 2U

success

Idéal pour les petits environnements périphériques

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

746 kg CO2 eq.

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC123 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS Line Interactive, plomb-acide 24 V 7 Ah, garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Options de communication (2)

Montage (1)

PDU (7)

Baies (20)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Batterie de remplacement (1) disponible

bullet

Système ASC interactif 750 VA/500 W à onde sinusoïdale pure, format système ASC 2U

bullet

Idéal pour les petits environnements périphériques

bullet

Surveillance de l'alimentation à distance via le cloud et le port Ethernet SmartConnect

bullet

Carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion des UPS En réseau

bullet

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

Cet onduleur APC Smart- Onduleur est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de garantir la disponibilité et la continuité des activités. L' Onduleur interactif 750 VA au format rack 2U fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure pour alimenter les appareils électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est livré avec une entrée NEMA 5-15P et 6 prises NEMA 5-15R. Elle est dotée d'une carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion du réseau Onduleur . Il est livré avec PowerChute Network Shutdown qui assure un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. Il offre une surveillance de l'alimentation à distance basée sur le cloud, des mises à jour du micrologiciel de Onduleur , des diagnostics à distance et des notifications proactives par e-mail avec des actions recommandées. L' Onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. Il offre une protection contre les surtension dues à la foudre, aux baisses de tension, aux microcoupures et aux surtensions. L' Onduleur SMT bénéficie d'une garantie de 3 ans, et la batterie au plomb intégrée d'une garantie de 2 ans. Elle est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l'utilisateur, et la cartouche de batterie de remplacement APC permet de rétablir les performances de Onduleur aux spécifications d'origine.

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 50-500 W

W

5min 27s

Max. Capacity Used

100%

Tension d’entrée principale

.120 V..CA..1 phase.

Autre tension d’entrée

Connexion d’entrée

.NEMA..5-15P.

Rendement à pleine charge

Fréquence d’entrée

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Détection automatique.

Tension de sortie

.120 V..CA..1 phase.

Autre tension de sortie

Puissance nominale en W

500 W

Puissance nominale en VA

750 VA

Connexion de sortie

.6..NEMA 5-15R.

Distorsion harmonique

Moins de 5 %

Puissance maximale configurable en VA

750 VA

Puissance maximale configurable en W

500 W

Temps de transfert

6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Topologie de l’ASC

Ligne interactive

Type de forme d’onde

Onde sinusoïdale

Fréquence de sortie

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.

Batterie de remplacement

APCRBC123

Graphiques

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

746 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

581 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

14 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

4 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

126 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

21 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

51

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui