Smart-UPS On-Line APC, 10kVA/10 kW, montage Baie 6U, 208 V, 4x L6-20R+2x L6-30R prises NEMA, carte réseau+SmartSlot, autonomie, trousse rails, TAA
SKU: SRT10KRMXLTUS
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie de remplacement (1) disponible
UPS En ligne 6U à double conversion 10 kVA/10 kW, à onde sinusoïdale pure, montage en baie
Idéal pour les serveurs
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS, plomb-acide 192 V 5,1 Ah, garantie de 2 ans
Voir le produitBatterie de remplacement (1) disponible
UPS En ligne 6U à double conversion 10 kVA/10 kW, à onde sinusoïdale pure, montage en baie
Idéal pour les serveurs
Porte-bagages/tour convertible (trousse de rails inclus)
Fournit une alimentation propre sans temps de transfert pour les appareils critiques ou sensibles
Ajoutez jusqu'à 10 batteries externes (SRT192RMBP2) pour une autonomie prolongée
Cet onduleur APC Smart- Onduleur est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de garantir la disponibilité et la continuité des activités. Ce système d'alimentation sans coupure (Onduleur) en ligne de 10 kVA, au format rack 6U, fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure et une autonomie prolongée pour alimenter les appareils électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est livré avec une entrée fil à 3 fil (2P+E), 2 prises NEMA L6-30R et 4 prises NEMA L6-20R. L' Onduleur est doté d'une carte de gestion réseau intégrée permettant la surveillance et la gestion du réseau de Onduleur . L' Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui assure un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. Il dispose d'un emplacement SmartSlot supplémentaire pour carte accessoire optionnelle telle qu'une carte d'E/S à contact sec. L' Onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. L' Onduleur bénéficie d'une garantie de 3 ans et la batterie au plomb intégrée d'une garantie de 2 ans. L'onduleur Smart- Onduleur est conforme aux exigences de la loi sur les accords commerciaux (TAA).
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 1000-10000 W
W
3min 44s
Max. Capacity Used
100%
Tension d’entrée principale
Autre tension d’entrée
240 V
Rendement à pleine charge
.100...275 V..Réglable (demi- charge).
Connexion d’entrée
.1..Fil dur..3 fil (2P + E).
Fréquence d’entrée
.40...70 Hz..Détection automatique.
Tension de sortie
Autre tension de sortie
240 V
Puissance nominale en W
10000 W
Puissance nominale en VA
10000 VA
Connexion de sortie
.4..NEMA.
Connexion de sortie
.Fil dur..3 fil (2P + E). pour 1 zone(s)
Type de bypass
Dérivation interne (automatique et manuelle)
Facteur de crête
3 : 1
Distorsion harmonique
Moins de 2 %
Puissance maximale configurable en VA
10000 VA
Puissance maximale configurable en W
10000 W
Topologie de l’ASC
En ligne
Type de forme d’onde
Onde sinusoïdale
Fréquence de sortie
.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.
Batterie de remplacement
Graphiques
Autonomie
Efficacité
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
19 782 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
755 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
19 011 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
7 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationEfficacité énergétique
ENERGY STAR®
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
12 Résultats
WASSEMUPS-3R-SB-00
Installation et mise en service
WBEXTWAR1YR-SP-07
Garantie
WBEXTWAR3YR-SP-07
Garantie