delivery
English
External link Icon Schneider Electric

APC Smart-UPS On-Line, 3 kVA, tour, 208 V, 8x 5-20R+4x L6-20R+1x L6-30R+1x L14-30R NEMA, SmartSlot, transformateur 208 V à 120 V, trousse de rails E/S

SKU: SRT3000XLT-5KTF

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Batterie de remplacement (1) disponible

success

Système ASC tour en ligne à double conversion 3 kVA/2,7 kW à onde sinusoïdale pure

success

Idéal pour les serveurs

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

8 266 kg CO2 eq.

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC152 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-ups sur Liaison, Batterie plomb-acide 12 V 5 Ah, Garantie de remplacement ou de réparation de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batteries (1)

Câbles (1)

Options de communication (4)

Montage (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Batterie de remplacement (1) disponible

bullet

Système ASC tour en ligne à double conversion 3 kVA/2,7 kW à onde sinusoïdale pure

bullet

Idéal pour les serveurs

bullet

Porte-bagages/Tour convertible (trousse de rails SRTRK4 ou SRTRK3 vendu séparément)

bullet

Fournit une alimentation propre sans temps de transfert pour les appareils critiques ou sensibles

bullet

Ajoutez jusqu'à 10 batteries externes (SRT96RMBP) pour une autonomie prolongée

Cet onduleur APC Smart- Onduleur est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de garantir la disponibilité et la continuité des activités. Ce système d'alimentation sans coupure (Onduleur) en ligne de 3 kVA fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure et une autonomie prolongée pour alimenter les appareils électroniques critiques lors des coupures de courant. Il est livré avec une entrée NEMA L6-20P, 4 prises NEMA L6-20R, 8 prises NEMA 5-20R, 1 prise NEMA L14-30R et 1 prise NEMA L6-30R. L' Onduleur dispose en option d'une carte de gestion réseau pour la surveillance via le réseau et de PowerChute Business Edition pour l'arrêt automatique. L' Onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. L' Onduleur bénéficie d'une garantie de 3 ans et la batterie au plomb intégrée d'une garantie de 2 ans. L' Onduleur est compatible avec les kits de rails SRTRK4 (4 poteaux) et SRTRK3 (2 poteaux) vendus séparément.

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 270-2700 W

W

3min 48s

Max. Capacity Used

100%

Tension d’entrée principale

.208 V..CA..1 phase.

Autre tension d’entrée

240 V

Connexion d’entrée

.NEMA..L6-20P.

Rendement à pleine charge

.100...275 V..Réglable (demi- charge).

Fréquence d’entrée

.40...70 Hz..Détection automatique.

Tension de sortie

Autre tension de sortie

240 V

Puissance nominale en W

2700 W

Puissance nominale en VA

3000 VA

Connexion de sortie

Type de bypass

Dérivation interne (automatique et manuelle)

Facteur de crête

3 : 1

Distorsion harmonique

Moins de 2 %

Puissance maximale configurable en VA

3000 VA

Puissance maximale configurable en W

2700 W

Topologie de l’ASC

En ligne

Type de forme d’onde

Onde sinusoïdale

Fréquence de sortie

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.

Batterie de remplacement

APCRBC152

Graphiques

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

8 266 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

1 274 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

14 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

6 966 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

12 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

65

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui