système ASC APC Smart-UPS On-Line, 8 kVA/8 kW, montage en Baie 6U, 208 V, 6 prises CEI C13 + 4 prises CEI C19, carte réseau + SmartSlot
SKU: SRT8KRMXLT-IEC
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie de remplacement (1) disponible
UPS En ligne 6U à double conversion 8 kVA/8 kW, à onde sinusoïdale pure, montage en baie
Idéal pour les serveurs
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS, plomb-acide 192 V 5,1 Ah, garantie de 2 ans
Voir le produitBatterie de remplacement (1) disponible
UPS En ligne 6U à double conversion 8 kVA/8 kW, à onde sinusoïdale pure, montage en baie
Idéal pour les serveurs
Porte-bagages/tour convertible (trousse de rails inclus)
Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus
Ajoutez jusqu'à 10 batteries externes (SRT192RMBP2) pour une autonomie prolongée
Cet onduleur APC Smart- Onduleur est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de garantir la disponibilité et la continuité des activités. Ce système d'alimentation sans coupure (Onduleur) en ligne de 8 kVA, au format rack 6U, fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure et une autonomie prolongée pour alimenter les appareils électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est livré avec une entrée fil à 3 fil (2P+E), 6 prises IEC 320 C13 et 4 prises IEC 320 C19, et 3 câbles de raccordement IEC. L' Onduleur est doté d'une carte de gestion réseau intégrée permettant la surveillance et la gestion du réseau de Onduleur . L' Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui assure un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. Il dispose d'un emplacement SmartSlot supplémentaire pour carte accessoire optionnelle telle qu'une carte d'E/S à contact sec. L' Onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. L' Onduleur bénéficie d'une garantie de 3 ans et la batterie au plomb intégrée d'une garantie de 2 ans.
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 800-8000 W
W
5min 10s
Max. Capacity Used
100%
Tension d’entrée principale
Autre tension d’entrée
240 V
Rendement à pleine charge
.100...275 V..Réglable (demi- charge).
Connexion d’entrée
.1..Fil dur..3 fil (2P + E).
Fréquence d’entrée
.40...70 Hz..Détection automatique.
Tension de sortie
Autre tension de sortie
240 V
Puissance nominale en W
8000 W
Puissance nominale en VA
8000 VA
Connexion de sortie
Connexion de sortie
.Fil dur..3 fil (2P + E). pour 1 zone(s)
Type de bypass
Dérivation interne (automatique et manuelle)
Facteur de crête
3 : 1
Distorsion harmonique
Moins de 2 %
Puissance maximale configurable en VA
8000 VA
Puissance maximale configurable en W
8000 W
Topologie de l’ASC
En ligne
Type de forme d’onde
Onde sinusoïdale
Fréquence de sortie
.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.
Batterie de remplacement
Graphiques
Autonomie
Efficacité
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
17 015 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
1 633 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
18 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
15 347 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
16 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Numéro SCIP
409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationEfficacité énergétique
ENERGY STAR®
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
65
Batterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
11 Résultats
WASSEMUPS-3R-SB-00
Installation et mise en service
WADVPLN1P-SU-06
Garantie