delivery
English
External link Icon Schneider Electric

système ASC Smart-UPS APC RT 15 kVA, 208 V, écran ACL, montage en Baie, 12U, 4 prises NEMA L6-20R et 2 prises NEMA L6-30R

SKU: SURT15KRMXLT

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Batterie de remplacement (1) disponible

success

UPS En ligne à double conversion 12U, 15 000 VA/12 000 W

success

Entrée câblée, sortie câblée + 4 prises NEMA L6-20 + 2 prises NEMA L6-30

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

22 782 kg CO2 eq.

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC140 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS, plomb-acide 192 V 5,1 Ah, garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batteries (1)

Câbles (1)

Connexions d’interface (3)

Montage (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Batterie de remplacement (1) disponible

bullet

UPS En ligne à double conversion 12U, 15 000 VA/12 000 W

bullet

Entrée câblée, sortie câblée + 4 prises NEMA L6-20 + 2 prises NEMA L6-30

bullet

Sortie sélectionnable par l'utilisateur : 208 V et 240 V

bullet

Emplacement SmartSlot pour gestion/surveillance distante du système ASC

bullet

Garantie de 2 ans sur Système ASC et les batteries internes

L'APC Smart- Onduleur RT est un Onduleur en ligne d'une puissance nominale de 15 kVA et d'une capacité de puissance de sortie de 12 000 watts. Il fonctionne à une tension nominale de 208 V et comprend plusieurs connexions de sortie telles que NEMA L6-20R et NEMA L6-30R. Ce modèle comprend une batterie au plomb et peut être monté en rack. Il est doté d'une topologie en ligne à double conversion, d'une forme d'onde sinusoïdale et d'un bypass intégré.

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 1200-12000 W

W

8min 17s

Max. Capacity Used

100%

Tension d’entrée principale

Autre tension d’entrée

240 V

Courant d’entrée maximal

85 A

Distorsion harmonique d’entrée

Moins de 5 % pour une pleine charge

Cos φ

0,99

Capacité de commutation de courant

100 A

Rendement à pleine charge

.160...280 V.

Connexion d’entrée

.1..Fil dur..3 fil (2P + E).

Fréquence d’entrée

.40...70 Hz..Détection automatique.

Tension de sortie

Autre tension de sortie

240 V

Puissance nominale en W

12000 W

Puissance nominale en VA

15000 VA

Connexion de sortie

Connexion de sortie

.Fil dur..3 fil (2P + E). pour 1 zone(s)

Type de bypass

Facteur de crête

3 : 1

Distorsion harmonique

Moins de 5 %

Puissance maximale configurable en VA

15000 VA

Puissance maximale configurable en W

12000 W

Fonctionnement en surcharge en sortie

60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %

Topologie de l’ASC

En ligne

Type de forme d’onde

Onde sinusoïdale

Rendement

.93 %. (En fonctionnement sur batterie)

Fréquence de sortie

.50/60 Hz..+/- 3 Hz réglable par l’utilisateur +/- 0,1 Hz..Synchronisation avec le secteur.

Batterie de remplacement

APCRBC140

Graphiques

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

22 782 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

3 803 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

42 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

18 900 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

37 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

65

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles