APC Smart-UPS RT 192 V, pack de batteries
SKU: SURT192XLBP
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie de remplacement (1) disponible
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS, plomb-acide 192 V 5,1 Ah, garantie de 2 ans
Voir le produitBatterie de remplacement (1) disponible
Principal
Type de produit ou de composant
Bloc-pile externe
Nombre d’unités de baie
3U
Type de batterie
Batterie au plomb-acide
Équipement fourni
Gamme de produits
Systèmes de batteries ASC intelligents
Batterie de remplacement
Batteries et autonomie
Nombre de blocs de batterie par chaîne
16
Nombre d’emplacements libres pour piles
0
Nombre d’emplacements pour piles
4
Montage de l’appareil
Batterie autonome
Tension de la batterie
192 V
Informations supplémentaires
Remplacez simultanément toutes les batteries en service (batteries internes et externes de ASC)
Nombre de batteries de remplacement
2
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
464 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
375 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
29 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
35 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
6 Résultats
WASSEMUPS-3R-SB-00
Installation et mise en service
WADVPLN1P-SU-05
Garantie
WBEXTWAR1YR-SP-04
Garantie