APC Smart-ups SRT 96 V 3 kVA, montage en Baie, bloc-batterie
SKU: SRT96RMBP
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie de remplacement (1) disponible
Bloc-batterie pour systèmes ASC Smart-UPS Online série SRT
Idéal pour les applications critiques Smart-UPS
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-ups sur Liaison, Batterie plomb-acide 12 V 5 Ah, Garantie de remplacement ou de réparation de 2 ans
Voir le produitBatterie de remplacement (1) disponible
Bloc-batterie pour systèmes ASC Smart-UPS Online série SRT
Idéal pour les applications critiques Smart-UPS
Performances d'exécution prévisibles et constantes
Arrêt automatique et en douceur des serveurs et des postes de travail
Tranquillité d'esprit grâce à une garantie de batterie de 2 ans
Ce produit fait partie des systèmes de batteries Smart- Onduleur , offrant une autonomie prolongée aux applications critiques de la mission SRT. Cette batterie à autonomie prolongée offre une durée de fonctionnement étendue lors de pannes de courant prolongées. La surveillance intégrée au niveau de la cellule, du module et de l'armoire fournit des données sur l'autonomie et l'état de la batterie. Il s'agit d'une batterie au plomb-acide avec une garantie de 2 ans. Ses dimensions sont 594 mm (profondeur) x 432 mm (hauteur) x 85 mm (largeur) et son poids est de 40,6 kg. Idéal pour les applications critiques en ligne Smart- Onduleur . Il est conforme à la norme OSHPD.
Principal
Type de produit ou de composant
Bloc-pile externe
Nombre d’unités de baie
2U
Type de batterie
Batterie au plomb-acide
Équipement fourni
Gamme de produits
Systèmes de batteries ASC intelligents
Batterie de remplacement
Batteries et autonomie
Nombre d’emplacements libres pour piles
0
Nombre d’emplacements pour piles
0
Montage de l’appareil
Batterie autonome
Tension de la batterie
96 V
Nombre de batteries de remplacement
2
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
204 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
165 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
11 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
155 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
16 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Numéro SCIP
488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
48
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
1 Résultats