Smart-UPS APC X, Line Interactive, 2000 VA, conv. Baie/tour 2U, 120 V, 3x 5-15R+3x 5-20R+1x L5-20R NEMA, gest. réseau, autonomie, cordon d’E 10 pieds
SKU: SMX2KR2UNCX145
Entrez le code postal pour voir les prix
Batterie de remplacement (1) disponible
Système ASC interactif 1920 VA/1800 W à onde sinusoïdale pure, UPS baie/tour 2U (trousse de rails inclus)
Réglage basse tension sélectionnable par l'utilisateur : 100 V-127 V
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS Line Interactive, plomb-acide 120 V 5 Ah, garantie de 2 ans
Voir le produitBatterie de remplacement (1) disponible
Système ASC interactif 1920 VA/1800 W à onde sinusoïdale pure, UPS baie/tour 2U (trousse de rails inclus)
Réglage basse tension sélectionnable par l'utilisateur : 100 V-127 V
Ajoutez jusqu'à 10 batteries externes (SMX120RMBP2U)
NMC préinstallé pour la surveillance et la gestion des UPS En réseau
Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus
Cet onduleur APC Smart- Onduleur est conçu pour permettre aux responsables informatiques ou aux administrateurs réseau de maintenir la disponibilité des services, le transfert de données et la continuité des opérations lors de pannes de courant prolongées. L' Onduleur interactif 2U rack/tour de 2000 VA fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure pour alimenter les appareils électroniques critiques lors des coupures de courant. Le SMX est livré avec une entrée NEMA 5-20P, 3 sorties NEMA 5-15R, 3 sorties NEMA 5-20R et 1 sortie NEMA L5-20R. L' Onduleur est équipé d'une carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion du réseau de Onduleur . L'onduleur Smart- Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui assure un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. Cette alimentation sans interruption peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. L' Onduleur SMX bénéficie d'une garantie de 3 ans, et la batterie au plomb intégrée d'une garantie de 2 ans. Ce produit est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur et la cartouche de batterie de remplacement APC permet de rétablir les performances de Onduleur aux spécifications d'origine. L'onduleur Smart- Onduleur est livré avec une paire de pieds stabilisateurs pour montage en tour et des supports de montage en rack. Il est livré avec un capteur de température APC AP9335T pour la surveillance de la température. Les 3 groupes de prises commutables permettent une gestion plus précise de l'alimentation électrique de vos appareils. La fonction d'arrêt d'urgence permet à l' Onduleur de s'éteindre à distance en cas d'urgence.
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 180-1800 W
W
10min 56s
Max. Capacity Used
100%
Tension d’entrée principale
.120 V..CA..1 phase.
Connexion d’entrée
.NEMA..L5-20P.
Rendement à pleine charge
Fréquence d’entrée
.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Détection automatique.
Tension de sortie
.120 V..CA..1 phase.
Puissance nominale en W
1800 W
Puissance nominale en VA
1920 VA
Connexion de sortie
Distorsion harmonique
Moins de 5 %
Puissance maximale configurable en VA
1920 VA
Puissance maximale configurable en W
1800 W
Temps de transfert
4 ms typique ; 8 ms maximum
Topologie de l’ASC
Ligne interactive
Type de forme d’onde
Onde sinusoïdale
Fréquence de sortie
.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.
Batterie de remplacement
Graphiques
Autonomie
Efficacité
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
3 095 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
966 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
11 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
2 110 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
3 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
58
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
3 Résultats
WBEXTWAR1YR-SP-04
Garantie