delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Smart-UPS X APC, Line Interactive, 2000 VA, conv. Baie/tour 4U, 120 V, 6x 5-15R+3x 5-20R+1x L5-20R NEMA, gest. réseau, autonomie, faible profondeur

SKU: SMX2000LVNC

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Batterie de remplacement (1) disponible

success

Système ASC interactif 1920 VA/1800 W à onde sinusoïdale pure

success

Réglage basse tension sélectionnable par l'utilisateur : 100 V-127 V

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

2 938 kg CO2 eq.

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC143 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-ups, Batterie au plomb-acide 120 V 5 Ah, Garantie de remplacement ou de réparation de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batteries (1)

Options de communication (2)

PDU (20)

Baies (20)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Batterie de remplacement (1) disponible

bullet

Système ASC interactif 1920 VA/1800 W à onde sinusoïdale pure

bullet

Réglage basse tension sélectionnable par l'utilisateur : 100 V-127 V

bullet

Ajoutez jusqu'à 10 batteries externes (SMX120BP)

bullet

UPS Compact offre un espace supplémentaire pour la gestion des câbles

bullet

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

Cet onduleur APC Smart- Onduleur est conçu pour permettre aux responsables informatiques ou aux administrateurs réseau de maintenir la disponibilité des services, le transfert de données et la continuité des opérations lors de pannes de courant prolongées. L' Onduleur interactif 4U rack/tour de 1920 VA fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure pour alimenter les appareils électroniques critiques lors des coupures de courant. Le SMX est livré avec une entrée NEMA 5-20P, 6 prises NEMA 5-15R, 3 prises NEMA 5-20R et 1 prise NEMA L5-20R. L' Onduleur est équipé d'une carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion du réseau de Onduleur . L'onduleur Smart- Onduleur est équipé de la fonction PowerChute Network Shutdown qui assure un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. Cette alimentation sans interruption peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. L' Onduleur SMX bénéficie d'une garantie de 3 ans, et la batterie au plomb intégrée d'une garantie de 2 ans. Ce produit est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur et la cartouche de batterie de remplacement APC permet de rétablir les performances de Onduleur aux spécifications d'origine. L'onduleur Smart- Onduleur est livré avec une paire de pieds stabilisateurs pour montage en tour et des supports de montage en rack. Il est livré avec un capteur de température APC AP9335T pour la surveillance de la température. Les 3 groupes de prises commutables permettent une gestion plus précise de l'alimentation électrique de vos appareils. La fonction d'arrêt d'urgence permet à l' Onduleur de s'éteindre à distance en cas d'urgence.

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 180-1800 W

W

10min 56s

Max. Capacity Used

100%

Tension d’entrée principale

.120 V..CA..1 phase.

Autre tension d’entrée

Connexion d’entrée

.NEMA..5-20P.

Rendement à pleine charge

Fréquence d’entrée

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Détection automatique.

Tension de sortie

.120 V..CA..1 phase.

Autre tension de sortie

Puissance nominale en W

1800 W

Puissance nominale en VA

1920 VA

Connexion de sortie

Distorsion harmonique

Moins de 5 %

Puissance maximale configurable en VA

1920 VA

Puissance maximale configurable en W

1800 W

Temps de transfert

4 ms typique ; 8 ms maximum

Topologie de l’ASC

Ligne interactive

Type de forme d’onde

Onde sinusoïdale

Fréquence de sortie

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.

Batterie de remplacement

APCRBC143

Graphiques

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

2 938 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

1 543 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

18 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

1 372 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

4 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

58

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui