delivery
English
External link Icon Schneider Electric

SMART-UPS APC X, Liaison interactive, 750 VA, convertible Baie/tour 2U, 120 V, 8x 5-15R NEMA, port SmartConnect, autonomie étendue

SKU: SMX750C

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Batterie de remplacement (1) disponible

success

Système ASC interactif 750 VA/675 W à onde sinusoïdale pure, UPS baie/tour 2U (trousse de rails SU032A vendu séparément)

success

Ajoutez jusqu'à 5 batteries externes (SMX48RMBP2U)

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

910 kg CO2 eq.

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC116 Image

Cartouche de batterie de rechange APC #116 avec garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batteries (2)

Options de communication (5)

PDU (20)

Baies (20)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Batterie de remplacement (1) disponible

bullet

Système ASC interactif 750 VA/675 W à onde sinusoïdale pure, UPS baie/tour 2U (trousse de rails SU032A vendu séparément)

bullet

Ajoutez jusqu'à 5 batteries externes (SMX48RMBP2U)

bullet

Surveillance de l'alimentation à distance via le cloud et le port Ethernet SmartConnect

bullet

Arrêt en douceur via câbles série ou USB (PowerChute Serial Shutdown)

bullet

Régulation automatique maintenant la tension de sortie dans des niveaux choisis par l’utilisateur

Cet onduleur APC Smart- Onduleur est conçu pour permettre aux responsables informatiques ou aux administrateurs réseau de maintenir la disponibilité des services, le transfert de données et la continuité des opérations lors de pannes de courant prolongées. L' Onduleur interactif 750 VA 2U rack/tour fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure pour alimenter les appareils électroniques critiques lors des coupures de courant. Le SMX est livré avec une entrée NEMA 5-15P et 8 prises NEMA 5-15R. L' Onduleur propose une surveillance de l'alimentation à distance via le cloud, des mises à jour du firmware, des diagnostics à distance et des notifications proactives par e-mail avec des actions recommandées. Le Smart- Onduleur dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau optionnelle qui permet un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. Cette alimentation sans interruption peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. L' Onduleur SMX bénéficie d'une garantie de 3 ans, et la batterie au plomb intégrée d'une garantie de 2 ans. Ce produit est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur et la cartouche de batterie de remplacement APC permet de rétablir les performances de Onduleur aux spécifications d'origine. L'onduleur Smart- Onduleur est livré avec une paire de pieds stabilisateurs pour montage en tour et des supports de montage en rack. Les groupes de prises commutables permettent une gestion plus précise de l'alimentation électrique de vos appareils. La fonction d'arrêt d'urgence permet à l' Onduleur de s'éteindre à distance en cas d'urgence.

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 67.5-675 W

W

13min 13s

Max. Capacity Used

100%

Tension d’entrée principale

.120 V..CA..1 phase.

Connexion d’entrée

.NEMA 5-15P.

Courant d’entrée maximal

12 A

Courant de tenue maximal de courte durée

1000 kA

Capacité de commutation de courant

15 A

Rendement à pleine charge

Fréquence d’entrée

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Détection automatique.

Tension de sortie

.120 V..CA..1 phase.

Puissance nominale en W

675 W

Puissance nominale en VA

750 VA

Connexion de sortie

.8..NEMA 5-15R.

Distorsion harmonique

Moins de 5 %

Puissance maximale configurable en VA

750 VA

Puissance maximale configurable en W

675 W

Topologie de l’ASC

Ligne interactive

Type de forme d’onde

Onde sinusoïdale

Autonomie à pleine charge

.00:11:30..660 W.

Autonomie à mi-charge

.00:27:00..330 W.

Fréquence de sortie

.50/60 Hz..+/- 3 Hz..Synchronisation avec le secteur.

Batterie de remplacement

APCRBC116

Graphiques

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

910 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

697 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

17 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

5 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

166 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

25 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

51

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles