trousses de rails à 2 montants APC SmartUPS/SmartUPS RT
SKU: AP9625
Entrez le code postal pour voir les prix
Trousses de montage sur pôles APC SmartUPS/SmartUPS RT 2
Trousses de montage APC 2 pôles pour adapter Smart‑UPS à vos besoins
Comprend un guide d'installation, la quincaillerie de montage et les supports de montage en baie
Données environnementales
Trousses de montage sur pôles APC SmartUPS/SmartUPS RT 2
Trousses de montage APC 2 pôles pour adapter Smart‑UPS à vos besoins
Comprend un guide d'installation, la quincaillerie de montage et les supports de montage en baie
Trousse de rail à deux pôles système ASC - Alimentation sans interruption
Garantie de réparation ou de remplacement d'un an
Le kit de rails de montage APC Smart- Onduleur/ Smart- Onduleur RT 2 offre des solutions de montage pour les systèmes Smart- Onduleur . L'emballage comprend un guide d'installation, le matériel de montage et les supports de montage en rack.
Présentation
Présentation
Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Principal
Type de produit ou de composant
Kit de montage
Nombre de câbles
1
Équipement fourni
Gamme de produits
Accessoires ASC intelligent
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
22 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
21 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeStatus sur la présence d"halogène
Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles