APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en Baie, châssis XR, 208 V
SKU: SYBFXR9RM
Entrez le code postal pour voir les prix
Données environnementales
Principal
Type de produit ou de composant
Cadre
Nombre d’unités de baie
13U
Nombre de câbles
1
Type de batterie
Batterie au plomb-acide
Équipement fourni
Gamme de produits
Systèmes de batteries Symmetra
Batteries et autonomie
Emplacement de la batterie
Armoire à batterie
Nombre d’emplacements libres pour piles
9
Nombre d’emplacements pour piles
0
Fabricant de batteries
Panasonic
Montage de l’appareil
Armoire à batterie fermée
Nombre de batteries de remplacement
9
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
180 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
162 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
9 540 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
4 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
66
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
20 Résultats
WASSEMUPS-3R-SY-00
Installation et mise en service
WUPGASSEM7-UG-01
Installation et mise en service
ECO1PH1YFWSY00
Plans de service
ECO1PH1YFWITESY00
Plans de service