delivery
English
External link Icon Schneider Electric

APC Symmetra, montage en Baie, 2-6 kVA, N+1, trousse de montage au sol avec roulettes

SKU: SYOPT1

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

94 kg CO2 eq.

Voir tout

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

Principal

Type de produit ou de composant

Kit de montage

Nombre de câbles

1

Équipement fourni

Manuel d’utilisation

Gamme de produits

Accessoires Symmetra

Physique

Couleur

Noir

Hauteur

330 mm

Largeur

559 mm

Profondeur

762 mm

Poids net

21,82 kg

Mode de montage

Monté en rack

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

94 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

90 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

2 kg CO2 eq.

Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Retrait

Oui

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles