Câble de communication du système ASC - Signalisation intelligente 15’ / 4,5 m - DB9 à RJ45
SKU: AP940-1525A
Entrez le code postal pour voir les prix
Câble de communication système ASC
Facilite la communication entre le serveur et système ASC
Communication via série ou USB
Données environnementales
Câble de communication système ASC
Facilite la communication entre le serveur et système ASC
Communication via série ou USB
Veuillez confirmer la référence du câble pour l'interface droite
Câble de signalisation intelligente Onduleur Communications (4,5 m - DB-9 vers RJ-45 série)
Principal
Longueur du câble
4,6 m
Nombre de câbles
1
Compatibilité du produit
ASC
Physique
Couleur
Noir
Hauteur
5,7 cm
Largeur
22,2 cm
Profondeur
10,8 cm
Poids net
0,2 kg
Mode de montage
Non montable en baie
Extrémité de câble 2
.SOUS-D 9..Femelle..Signalisation intelligente.
Extrémité du câble 1
.RJ45..Mâle.
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilStatus sur la présence d"halogène
Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles