Accessoire d’E/S à contacts secs, entrée à contacts secs et sorties de relais supplémentaires
SKU: AP9810
Entrez le code postal pour voir les prix
Ajoute 2 interfaces d’entrée à contacts secs et de sortie relais.
Pour carte Network Management Card (NMC) avec ports d’E/S universels et carte d’E/S à contacts secs
Surveillance des relais de sortie et contacts d’entrée dans l’interface utilisateur des cartes E/S NMC et contacts secs
Données environnementales
Ajoute 2 interfaces d’entrée à contacts secs et de sortie relais.
Pour carte Network Management Card (NMC) avec ports d’E/S universels et carte d’E/S à contacts secs
Surveillance des relais de sortie et contacts d’entrée dans l’interface utilisateur des cartes E/S NMC et contacts secs
Configuration des actions pour les changements d’état via l’interface utilisateur NMC
L’accessoire d’E/S à contacts secs APC se connecte au port d’E/S universel (UIO) d’une carte Network Management Card ou d’une carte d’E/S à contacts secs et fournit 2 interfaces d’entrée à contacts secs et de sortie relais supplémentaires. Surveillez et configurez les entrées à contacts secs et les sorties de relais dans l’interface web de la carte Network Management Card ou dans l’interface utilisateur de l’utilitaire de configuration de la carte d’E/S à contacts secs.
Présentation
Présentation
Accessoire de gestion pour onduleur offrant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).
Principal
Gamme de produits
Options de gestion et câbles
Équipement fourni
Type de produit ou de composant
Contact sec
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
68 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
66 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Numéro SCIP
1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilStatus sur la présence d"halogène
Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles