Harmony XB4 - tête bouton poussoir non lumineux - métallique - dépassant - noir - 22mm - sans marquage
SKU: ZB4BL2
Entrez le code postal pour voir les prix
Montage et démontage rapides et faciles
Robustesse permettant de résister aux environnements difficiles
Différents types de connexion : borne à vis , connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
Données environnementales

Montage et démontage rapides et faciles
Robustesse permettant de résister aux environnements difficiles
Différents types de connexion : borne à vis , connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
Excellente liaison mécanique avec la tête de l'opérateur
Un large choix de blocs de contact pour usages généraux ou applications spécifiques (faible courant, standard)
Cette Harmony XB4, dotée d'un bouton noir saillant, fonctionne avec un mécanisme de retour à ressort/impulsion. Ce bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Il se combine facilement avec la gamme de boutons-poussoirs et de blocs de contact Harmony pour réaliser une grande variété de fonctions de commande. Elle est clairement visible à distance grâce à sa couleur nette. Grâce à son indice IP66, il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations. Elle possède une lunette en métal, ce qui la rend idéale pour les applications exigeant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'insérer dans une découpe standard de 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de son installation dans des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement, de -40°C à 70°C, permet une grande polyvalence d'utilisation du produit.
Principal
Gamme de produits
Harmonie XB4
Type de produit ou de composant
Direction le bouton-poussoir non éclairé
Nom court de l’appareil
ZB4
Matériau de la bordure
Métal chromé
Diamètre de montage
22,5 mm
Vente par quantité indivisible
1
Type de tête
Standard
Forme de la tête de l’unité de signalisation
Rond
Type d’opérateur
.Retour par ressort.
Profil de l’opérateur
.Noir..En saillie., Non marqué.
Couleur du capuchon/de l’opérateur ou de la lentille
Noir
Complémentaire
Largeur totale CAO
29 mm
Hauteur totale CAO
29 mm
Profondeur totale CAO
33 mm
Durabilité mécanique
10000000 cycle
Code de composition électrique
Présentation de l’appareil
Élément de base
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
14 %
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé
21 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
conformeUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non