Démarreur manuel, puissance à cheval fractionnelle, 16 A, 1 pôle, 1 CV à 277 VCA, à maneton, sans indicateur, armoire NEMA 1
SKU: 2510FG1
Entrez le code postal pour voir les prix
Démarreurs de faible puissance avec protection thermique et commande marche/arrêt pour petits moteurs
Ces démarreurs sont disponibles dans différents types de boîtiers NEMA
Les applications typiques comprennent les ventilateurs, les convoyeurs, les pompes et les petites machines-outils
Données environnementales
Démarreurs de faible puissance avec protection thermique et commande marche/arrêt pour petits moteurs
Ces démarreurs sont disponibles dans différents types de boîtiers NEMA
Les applications typiques comprennent les ventilateurs, les convoyeurs, les pompes et les petites machines-outils
Conforme aux normes UL et CSA
Les démarreurs manuels non réversibles 2510F à puissance fractionnaire offrent une commande marche/arrêt manuelle avec protection contre les surcharges pour les petits moteurs. Conçu pour les moteurs monophasés fractionnaires jusqu'à 1 CV. Le dispositif à bascule permet une commande marche/arrêt manuelle aisée des petits moteurs. Ces démarreurs manuels sont utilisés dans diverses installations industrielles et commerciales. Les applications typiques comprennent les ventilateurs, les convoyeurs, les pompes et les petites machines-outils. Des unités thermiques à alliage de fusion sont utilisées avec ce démarreur manuel pour détecter les surintensités. Le dispositif de protection thermique contre les surcharges est commandé séparément pour correspondre aux données du moteur. Ce démarreur manuel unipolaire non réversible a un courant nominal de 16 A. Le démarreur a une puissance nominale de 1 HP à 115, 230 et 277 V CA. Ce boîtier NEMA 1 à usage général est un boîtier à montage en surface. Ce démarreur manuel mesure 4,25 pouces de haut, 2,44 pouces de large et 2,75 pouces de profondeur. Il pèse 0,79 lb. Cet appareil ne comporte pas de voyant lumineux. Le démarreur manuel est homologué UL et certifié CSA.
Principal
Type de produit
Démarreur manuel monobloc
Gamme de produits
F
Type de relais de surcharge
Alliage fusible
Complémentaire
Courant nominal
16 A
Entrée de câble
Découpes de 0,5 po et 0,75 po (haut et bas)
Puissance nominale en CV
Tension nominale
.277 V..CA.
Nombre de pôles
1P
Unité de commande
Interrupteur à bascule
Nombre de phases du réseau
1 phase
Voyant lumineux
Sans signalisation
Réinitialiser
Manuel
Type démarreur de moteur
Non réversible
Raccordement électrique
Bornes à vis
Calibre du fil
.AWG 14...AWG 12..Cuivre.
Hauteur
107,95 mm
Largeur
61,98 mm
Profondeur
69,85 mm
Poids net
0,36 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationSans PVC
Oui
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
74
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non