Mini-disjoncteur, QO, 50 A, 2 pôles, 120/240 VCA, 10 kA, module d’extension (plug-in)
SKU: QO250
Entrez le code postal pour voir les prix
Assure une protection de circuit supérieure
Fiable et durable
Conception neutre et encombrement réduit pour une installation plus rapide
Données environnementales
Assure une protection de circuit supérieure
Fiable et durable
Conception neutre et encombrement réduit pour une installation plus rapide
Conception simple et instructions claires pour une installation rapide
Diagnostic rapide et facile grâce à un simple bouton
Les disjoncteurs thermomagnétiques QO et QOB à un, deux et trois pôles assurent la protection contre les surintensités et la commutation sur les systèmes CA et CC. Ces disjoncteurs sont dotés d'un mécanisme à bascule à point mort haut et à déclenchement libre, avec action de fermeture et d'ouverture rapides et indication positive sur la manipuler/manette/poignée . Ils sont également dotés d'un indicateur de déclenchement VisiTrip, qui fournit une indication visuelle du déclenchement du disjoncteur et de l'interruption du circuit. Une gamme complète de fonctionnalités et d'accessoires installés en usine est également disponible, tels que des déclencheurs shunt, des interrupteurs auxiliaires et des interrupteurs d'alarme. Ce disjoncteur bipolaire QO est dimensionné pour 50 A à 120/240 V CA. Ce dispositif offre une capacité de coupure de 10 kA et un montage enfichable. Les disjoncteurs QO sont homologués UL sous le numéro de dossier UL E84967 et sont certifiés CSA sous le contrat-cadre CSA 153555.
Principal
Type de produit
Disjoncteur miniature
Gamme
QO
Courant nominal
50 A
Tension nominale
Type de montage
Enfichable
Nombre de pôles
2P
Type de disjoncteur
.Standard.
Caractéristiques nominales
Homologué HACR
Connexion électrique
Plaque de pression
Complémentaire
Poids d’interruption
Nombre d’espaces de panneau
2
Calibre du conducteur
.AWG 8...AWG 2..Cuivre ou aluminium.
Couple de serrage
.5 N.m.
Hauteur
79 mm
Largeur
38 mm
Profondeur
74 mm
Poids net
0,259 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Oui
Numéro SCIP
Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
directive RoHS de l'UE
conformeStatus sur la présence d"halogène
Produit sans halogène
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
32
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
1 Résultats