Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles netshelter SX 42U 1 200 mm, noir, Qté 2
SKU: AR7313
Entrez le code postal pour voir les prix
Données environnementales
Principal
Type de produit ou de composant
Panneau latéral
Équipement fourni
Complémentaire
Mode de montage
Non montable en baie
Couleur
Noir
Marquage
.Calibre 18..Panneaux latéraux.
Hauteur
832 mm
Largeur
1097 mm
Profondeur
14 mm
Poids net
21 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
88 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
84 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
2 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles