trousse de plombage à l’air externe NetShelter SX (qté 10)
SKU: AR7731
Entrez le code postal pour voir les prix
Données environnementales
Le kit d'étanchéité à l'air externe utilise des bandes magnétiques pour sceller les ouvertures à la base et au toit de jusqu'à 10 racks NetShelter SX, empêchant ainsi la recirculation de l'air et améliorant l'efficacité du refroidissement.
Présentation
Présentation
Le kit d'étanchéité à l'air externe utilise des bandes magnétiques pour fermer hermétiquement les ouvertures à la base et sur le dessus des racks NetShelter SX (jusqu'à 10), pour empêcher la remise en circulation de l'air et optimiser l'efficacité du refroidissement.
Principal
Type de produit ou de composant
Trousse de joints
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
36 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
34 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.8 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles