delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Boîte à boutons pendante, Harmony XAC, plastique, jaune, poignée à pistolets, 2 boutons-poussoirs avec 1 NO, 1 arrêt d’urgence NF

SKU: XACA2013

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Boîtier résistant aux chocs et aux taches pour une apparence durable malgré des conditions d'utilisation difficiles

success

Élimine la nécessité de percer plusieurs trous de 22 mm dans la machine et le système

success

Boîtier jaune, favorisant le contraste visuel et la visibilité dans des conditions sombres

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

2 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Accessoires (4)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Notice d’utilisation

document

Catalogue

document
bullet

Boîtier résistant aux chocs et aux taches pour une apparence durable malgré des conditions d'utilisation difficiles

bullet

Élimine la nécessité de percer plusieurs trous de 22 mm dans la machine et le système

bullet

Boîtier jaune, favorisant le contraste visuel et la visibilité dans des conditions sombres

bullet

Poignée pistolet ergonomique permettant le contrôle à une main de votre palan et de votre grue

bullet

Large plage de températures de fonctionnement

Cette station de commande suspendue Harmony XAC jaune pour moteur de levage avec poignée pistolet possède une seule vitesse et fonctionne avec un mécanisme de freinage lent. Ce boîtier de commande suspendu pour moteur de levage est conçu pour les applications de circuits de commande standard ou de moyenne puissance dans vos machines. Il comporte 2 boutons-poussoirs et 1 arrêt d'urgence avec marquages ​​« monter » et « descendre », avec contact normalement ouvert et normalement fermé. Grâce à son indice de protection IP65, il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Sa poignée pistolet ergonomique permet de contrôler d'une seule main votre palan et votre grue. Sa large plage de températures de fonctionnement, de -25°C à 70°C, permet une grande polyvalence d'utilisation du produit.

Principal

Gamme de produits

Harmony XAC

Type de produit ou de composant

Poste de commande pendant

Nom court de l’appareil

poignée XACA

Complémentaire

Type de poste de contrôle

Double isolation

Matériau du boîtier

Polypropylène

Type de commande

Intuitif

Type de circuit électrique

Circuit de commande

Type de boîtier

Complet, prêt à utiliser

Application de station de commande

Contrôle du moteur de levage à une vitesse

Composition du poste de commande

2 boutons-poussoirs + 1 bouton d'arrêt d'urgence

type de bouton de commande

compatibilité produit

Verrouillage mécanique

Avec verrouillage mécanique

Couleur du poste de commande

Jaune

Connexions - bornes

Normes

Certifications de produits

Traitement de protection

ÈME

Température ambiante de fonctionnement

-25…70 °C

Température ambiante pour l’entreposage

-40…70 °C

Résistance aux vibrations

.15 terre. (f= 10…500 Hz) conforme à CEI 60068-2-6.

Résistance aux chocs

.100 gn. conforme à CEI 60068-2-27.

Catégorie de surtension

.Classe II. conforme à CEI 61140.

Degré de protection IP

.IP65. conforme à CEI 60529.

Degré de protection IK

.IK08. conforme à CEI 62262.

Durabilité mécanique

1000000 cycle

Entrée de câble

.Manchon en caoutchouc avec entrée étagée..7…15 mm.

Désignation du code de contact

[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe

.10 A.

[Ui] tension nominale d’isolement

.600 V. (degré de pollution) 3) conforme à CEI 60947-1.

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

.6 kV. conformément à CEI 60947-1.

Opération de contact

Rupture lente

Résistance maximale aux bornes

25 MOhm

Force opérationnelle

.13…15 N.

Protection contre les courts-circuits

.10 A..Protection par fusible. par Cartouche fusible type GG.

Puissance de fonctionnement assignée en W

Description des bornes ISO nº1

(13-14)NO

Description des bornes ISO n°2

(11-12)NF

Identifiant de borne

Poids net

0,31 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0.1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

0.3 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

​ conforme
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

32

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles