delivery
English
External link Icon Schneider Electric

trousse de câbles d’alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m (2 ft), bleu

SKU: AP8712SX590

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

74 kg CO2 eq.

Voir tout

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

Principal

Type de produit ou de composant

Cordon d’alimentation

Limites du courant d’entrée

16 A

Type de connexion d’entrée

.IEC 60320 C20.

Consommation de courant maximale

16 A

Courant de ligne maximal

16 A

Nombre de câbles

6

Longueur du câble

0,6 m

Longueur du câble d’alimentation

0,6 m

Complémentaire

Préférence de montage

No preference

Mode de montage

Non montable en baie

Hauteur

300 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

65 mm

Poids net

1,12 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

74 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

5 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0.1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0.5 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

66 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

2 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2

directive RoHS de l'UE

​ conforme

Status sur la présence d"halogène

Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

30

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles