Bloc de contact simple, Harmony XB4, Hamony XB5, alliage d’argent, bornes compactes enfichables, 1 NF
SKU: ZBE1025
Entrez le code postal pour voir les prix
Montage et démontage rapides et faciles
Robustesse permettant de résister aux environnements difficiles
Grand ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Données environnementales

Montage et démontage rapides et faciles
Robustesse permettant de résister aux environnements difficiles
Grand ensemble d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Le bloc de contact coloré facilite l'identification des fonctions
Connexion par simple pression pour un gain de temps et d'argent
Ce bloc à contact unique Harmony XB4 et Harmony XB5 utilise des connexions de bornes à borne . Il comporte 1 contact normalement fermé (NF). Ce bloc de contact permet un remplacement et une configuration rapides et faciles de vos boutons-poussoirs et sélecteurs. Compact, il s'installe et se remplace facilement sur les unités à bouton-poussoir et les sélecteurs XB4 ou XB5 via un ensemble de clips et se connecte aux circuits de commande avec des connexions de bornes à borne . Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact accidentel avec des circuits sous tension. Une endurance élevée d'un million de cycles sous une charge de 6 A permet de réduire la maintenance et les dommages de votre installation. Il possède un code couleur clair pour les différents types de blocs de contacts NC. Les bornes de connexion à insertion résistantes aux vibrations assurent une haute résistance aux vibrations, ce qui rend le produit adapté à une installation sur des machines à fort impact. Ce bloc de contact est vendu par 5. Harmony propose une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Principal
Gamme de produits
Type de produit ou de composant
Bloc de contact
Nom court de l’appareil
ZBE
Vente par quantité indivisible
5
Degré de protection IP
.IP20. conforme à CEI 60529.
Opération de contact
Rupture lente
Bloc de contact
Célibataire
Utilisation des contacts
Contacts standard
Connexions - bornes
Complémentaire
Largeur totale CAO
34,3 mm
Hauteur totale CAO
14,8 mm
Profondeur totale CAO
9,8 mm
Poids net
0,005 kg
Type et composition des contacts
.1 NF.
Ouverture positive
.Avec. conforme à Annexe K de la norme CEI 60947-5-1.
Voyages d’exploitation
Force opérationnelle
.2,25 N..NC changeant d’état électrique.
Durabilité mécanique
10000000 cycle
Matériel de contact
Alliage d’argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits
.10 A..Fusible à cartouche. type GG. conforme à CEI 60947-5-1.
[Ith] courant thermique conventionnel en air libre
.10 A. conforme à CEI 60947-5-1.
[Ui] tension nominale d’isolement
.300 V. (degré de pollution) 3) conforme à CEI 60947-1.
[Uimp] tension nominale de tenue aux chocs
.4 kV. conforme à CEI 60947-1.
[Ie] Courant de fonctionnement assigné
Montage du bloc
Montage avant
Présentation de l’appareil
Élément de base
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
23 %
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé
13 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
50
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles