delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Relais enfichable d’interface fin, relais électromécaniques Harmony, 6 A, 1 OF, sans bouton d’essai verrouillable, standard, 24 VCC

SKU: RSL1AB4BD

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Permet de réduire la taille des boîtiers, ce qui permet de l'installer presque partout

success

Solution économique pour nombreuses fonctions de commutation avec plusieurs contacts

success

Le relais est facile à installer et à retirer de son support

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

3 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Accessoires (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Catalogue

document
bullet

Permet de réduire la taille des boîtiers, ce qui permet de l'installer presque partout

bullet

Solution économique pour nombreuses fonctions de commutation avec plusieurs contacts

bullet

Le relais est facile à installer et à retirer de son support

bullet

Disponible en tant que produit complet à référence unique (relais et prise)

bullet

Fonctionne avec des exigences d'application de pouvoir de coupure élevé ou de courant de faible niveau

Parmi ses caractéristiques, on trouve un large choix de nombres de contacts pour une utilisation avec un courant nominal élevé. Il permet de réduire la taille des boîtiers et d'accroître la fiabilité des machines ; il peut être installé quasiment partout. Sa conception compacte et ultra-mince de seulement 6 mm de large en fait l'un des relais d'interface les plus compacts du marché, idéal pour les installations à espace restreint. Permet une installation facile et un retrait rapide de son logement. Compatible avec les applications nécessitant une capacité de coupure élevée ou un courant de faible intensité. Compatible avec les systèmes automatisés à logique câblée, complétant les fonctions des automates programmables industriels (PLC). L'affichage d'état par DÉL assure une signalisation claire de jour comme de nuit.

Principal

Gamme de produits

Relais électromécaniques Harmony

Nom de la série

Série RSL

Type de produit ou de composant

Relais enfichable

Type de relais

Relais d’interface mince

Opération de contact

Standard

Type et composition des contacts

1 F/O

Type de commande

Sans bouton d’essai verrouillable

DEL d’état

Sans

[Uc] tension du circuit de commande

.24 V..CC.

[Le] courant thermique conventionnel en enceinte

.6 A. à -40…55 °C.

Complémentaire

[Uimp] tension nominale de tenue aux chocs

.6 kV. conforme à CEI.

[Ie] Courant de fonctionnement assigné

.6 A. (CA-1/CC-1) conforme à CEI/UL.

Courant minimal de commutation

100 mA

Tension minimale de commutation

12 V

Capacité de commutation minimale

120 mW

Limites de tension de fonctionnement nominale

.18...33,6 V..CC.

[Ui] tension nominale d’isolement

Temps de fonctionnement

Tension de commutation maximale

.277 V.

Seuil de tension de décrochage

.≥ 0,05 Uc.

Courant de charge

.6 A. à 250 V..CA..Distance de montage de 0,5 mm.

Capacité de commutation maximale

Description des bornes ISO nº1

Résistance moyenne

.3390 Ohm. à 23 °C..+/- 15 %.

Consommation moyenne de la bobine

.0,17 W.

Durabilité mécanique

10000000 cycle

Durabilité électrique

.60000 cycle., 6 A. à 250 V., CA-1..CO.

Données de fiabilité de sécurité

B10d = 60000

Taux de fonctionnement

Catégorie de protection

RT III

Support de montage

Prise ou circuit imprimé

Position de fonctionnement

Toute position

Niveaux d’essai

.Niveau A..Montage groupé.

Présentation de l’appareil

Produit complet

Matériel de contact

Alliage d’argent (AgSnO2)

Forme de l’épingle

Plat (type PCB)

Largeur

5 mm

Hauteur

28 mm

Profondeur

18,5 mm

Poids net

0,0054 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

3 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

0.2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

3 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

0 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

​ conforme
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

70

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Retrait

Non