Faisceau de batterie industriel SmartUPS SBS75 Accessoire d’armoire 12 pi
SKU: XHXXS7A8F
Entrez le code postal pour voir les prix
Données environnementales
Principal
Type de produit ou de composant
Accessoire de batterie
Équipement fourni
Guide d’installation
Physique
Hauteur
25 mm
Largeur
3660 mm
Profondeur
25 mm
Poids net
3,3 kg
Mode de montage
Non montable en baie
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
810 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
32 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
3 913 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.3 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
65
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles