Unité thermique, Type S, Type B, alliage de fusion, Classe 20
SKU: B22.0
Entrez le code postal pour voir les prix
Commutation de moteurs électriques avec divers relais de surcharge
Disponible en tailles NEMA 00 à 7
600 V maximum
Données environnementales
Commutation de moteurs électriques avec divers relais de surcharge
Disponible en tailles NEMA 00 à 7
600 V maximum
Unités thermiques disponibles en version standard, rapide et lente
Numéro de catalogue simple pour une commande facile et rapide
Les porte-fusibles Linergy NEMA sont des porte-fusibles à montage sur panneau qui acceptent les fusibles de classe H, R, CC, M et J jusqu'à 200 ampères. Ce porte-fusible bipolaire accepte les fusibles de classe M. Le fusible peut avoir une intensité maximale de 30 ampères et une tension maximale de 600 volts. Les connecteurs de fil de pression accepteront un fil de cuivre massif ou multibrins de 14 à 10 AWG (2,5 à 4 mm2). Les clips de fusible sont fabriqués en alliage de cuivre étamé. Les clips de fusible sont des clips de fusible standard. Le socle du porte-fusible est fabriqué en thermoplastique à haute résistance aux chocs. La capacité de coupure (AIC) conformément à la norme UL512 est de 100 000 ampères. Ce porte-fusible est un composant homologué UL et certifié CSA.
Principal
Gamme de produits
B
Type de surcharge thermique
Alliage fusible
Cours de déclenchement en moto
20
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
PCE
Nombre d'unité par paquet
1
Hauteur de l'emballage 1
2,032 cm
Largeur de l'emballage 1
3,048 cm
Longueur de l'emballage 1
6,35 cm
Poids de l'emballage (Kg)
22,68 g
Type d'emballage 2
CAR
Nb produits dans l'emballage 2
6
Hauteur de l'emballage 2
2,032 cm
Largeur de l'emballage 2
8,89 cm
Longueur de l'emballage 2
12,192 cm
Poids de l'emballage 2
131,542 g
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
Numéro SCIP
4cf10fad-05c5-4e50-b684-050b6df4ff38
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationSans PVC
Oui
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
86
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non