delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Relais de contrôle de la tension, relais de contrôle Harmony, 5 A, 2 CO, 220...480 VCA

SKU: RM35UB330

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Conception simplifiée du panneau grâce à une largeur de 35 mm, identique à celle d'un disjoncteur tripolaire

success

Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure

success

Gère les arrêts automatiques et fournit les infos de panne pour un dépannage rapide

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

99 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Accessoires (1)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Notice d’utilisation

document

Catalogue

document
bullet

Conception simplifiée du panneau grâce à une largeur de 35 mm, identique à celle d'un disjoncteur tripolaire

bullet

Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure

bullet

Gère les arrêts automatiques et fournit les infos de panne pour un dépannage rapide

bullet

Couvercle transparent pour protéger les réglages contre toute modification, réduisant ainsi la maintenance

bullet

Compatible avec une large gamme d'applications

Ce Harmony RM35-UB permet la surveillance du contrôle de tension dans les réseaux triphasés. Ce relais de contrôle de tension triphasé multifonction modulaire est idéal pour la surveillance des valeurs électriques dans les panneaux de contrôle industriels et de bâtiments. Elle s'applique à un large éventail d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile et l'eau. Il possède l'un des formats moyens du marché avec une largeur de 35 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 3 pôles. Il offre également un couvercle étanche, des réglages simples et précis avec des molettes de vis . Il assure la gestion automatique des arrêts et fournit à l'utilisateur des informations sur les pannes pour une identification et un dépannage rapides. Contrôleur multifonction pour un large choix de systèmes automatisés à logique câblée, idéal pour la rénovation d'installations anciennes sans utiliser d'automate programmable.

Principal

Gamme de produits

Relais de commande d’harmonie

Type de relais

Relais de commande de tension

Type de produit ou de composant

Relais de commande triphasé

Nom du relais

RM35UB3

Paramètres surveillés par relais

Surtension et sous-tension entre phases

Type de commande

Sans bouton d’essai

Type et composition des contacts

2 F/O

Application spécifique au produit

Pour alimentation triphasée

Complémentaire

[Non] tension nominale

, Auto-alimenté.

Limites de tension d’alimentation

.194…528 V..CA.

Consommation électrique en VA

.0…22 VA. à 400 V..CA..50 Hz.

Plage de mesure

.208...480 V..CA.

Seuil de détection de tension

194 V

Cycle de mesure maximal

.150 ms..Cycle de mesure en valeur RMS réelle.

Tension de réglage du seuil

Hystérèse

.2 %.

Précision de répétition

Erreur de mesure

Délai

.Réglable..0,3...30 s., 0 + 10 %..Délai Tt ​​en cas de défaut.

Réglage de la précision du délai

10 %

Réinitialiser le temps

.1500 ms..Délai.

Temps de réponse

.< 200 ms. (En cas de défaut)

Délai au démarrage

.650 ms.

Contacts de sortie

1 F/O + 1 F/O, 1 par seuil

Courant de sortie nominal

5 A

Tension de commutation maximale

.250 V..CA/CC.

Capacité de commutation en Virginie

1250 VA

Courant minimal de commutation

.10 mA. à 5 V..CC.

Courant de commutation maximal

.5 A..CA/CC.

Durabilité électrique

100000 cycle

Durabilité mécanique

30000000 cycle

Fréquence du circuit de commande

50...60 Hz +/- 15 %

Précision de mesure

+/- 10 % de la valeur pleine échelle

Étiquettes de qualité

CE

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

99 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

8 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

90 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

0.2 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

8

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Non