Gama de producto |
|
Tipo de producto o componente |
Interfaz de conexión directa
|
Compatibilidad de gama |
Sistema cableado AS-Interface
|
versión de AS-i |
|
direccionamiento |
|
Tipo de envolvente |
|
anchura |
|
número de direcciones |
|
número de entradas |
|
Número de salidas |
|
altura |
151 mm para base de conexión ASI67FFB03
|
profundidad |
30,5 mm para base de conexión ASI67FFB03
|
[Us] Tensión nominal de alimentación |
26.5...31.6 V para línea AS-Interface
|
protección contra inversión de polaridad |
|
Consumo de corriente |
<= 48 mA para línea AS-Interface circuito sin alimentación de detector
|
perfil ASi |
|
posición de retroceso de salida |
APAGADO cuando no hay comunicación
|
bits de parámetros |
|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
3 conectores hembra M12 Y dual para accionador
4 conectores hembra M12 Y dual para detector
1 IDC para línea AS-Interface
1 IDC para alimentación auxiliar
1 conector de toma
|
Suministro |
Actuator side, estado 1 por aliment. externa
Ladel sensor, estado 1 por la línea de AS-Interface
|
fase marcador |
PNP 2 o 3 cable acorde a EN/IEC 61131-2 tipo 2
|
fuente de alimentación de detector |
18…30 V acorde a EN/IEC 60947-5-1
|
Corriente de alimentación máxima para sensores |
150 mA en 40…70 °C, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
200 mA en -25…40 °C, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
|
estado de tensión 1 garantizado |
|
Estado actual 1 garantizado |
>= 6 mA - tipo de cable: ladel sensor)
|
estado de tensión 0 garantizado |
|
estado actual 0 garantizado |
<= 2 mA - tipo de cable: ladel sensor)
|
corriente de entrada |
|
Tipo de salida |
Estado sólido (transistor PNP)
|
Tensión de salida |
|
tensión de desconexión |
|
corriente térmica por canal |
2 A en 40…70 °C - tipo de cable: actuator side)
4 A en 40 °C - tipo de cable: actuator side)
|
corriente térmica por o común |
2 A - tipo de cable: actuator side)
|
Corriente de fuga máxima |
|
protección contra sobrecargas |
|
Protección de salida contra cortocircuitos |
|
Corriente nominal de salida |
|
Tiempo de conmutación |
< 20 ms en OFF a ON para actuator side
< 20 ms en ON a OFF para actuator side
|
centralita portátil lámpara |
|
Resistencia a sobretensiones |
1 kV en 2 Ohm - tipo de cable: modo diferencial) acorde a EN/IEC 61000-4-5
2 kV en 12 Ohm - tipo de cable: modo común) acorde a EN/IEC 61000-4-5
|
modo de fijación |
|
par de apriete |
|
Material |
|
Material de la carcasa |
|
señalizaciones en local |
Encendido de AS-Interface (ASI PWR), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Encend. alim. aux. (AUX PWR), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Fallo, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
Estado entrada/salida, estado 1 7 LED - tipo de cable: amarillo)
|
Peso del producto |
|
Certificaciones de producto |
AS-Interface nº 55302
UL
CSA
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
-25…70 °C acorde a EN/IEC 60529
|
Temperatura ambiente de almacenamiento |
|
Grado de protección IP |
IP54 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: para usar como derivación o en fin de línea)
IP67 acorde a IEC 60529
|
resistencia a los choques |
30 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
|
resistencia a las vibraciones |
+/-1 mm (f = 2…13,2 Hz) acorde a GL
+/-1 mm (f = 2…36 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
0,7 gn (f = 13,2…100 Hz) acorde a GL
5 gn (f = 36…150 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
|
2 en armario + 3 conductos |
2 kV entre salidas y línea AS-Interface para 1 minuto acorde a EN/IEC 60664-1
0,5 kV entre suministro auxiliar y línea AS-Interface para 1 minuto acorde a EN/IEC 60664-1
0,5 kV entre entradas y suministro auxiliar para 1 minuto acorde a EN/IEC 60664-1
0,5 kV entre entradas y salidas para 1 minuto acorde a EN/IEC 60664-1
|
Resistencia a descargas electroestáticas |
8 kV acorde a EN/IEC 61000-4-2 nivel 3
|
resistencia a campos irradiados |
10 V/m acorde a EN/IEC 61000-4-3 nivel 3
|
resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields |
3 V acorde a EN/IEC 61000-4-6
|
Resistencia a transitorios rápidos |
2 kV acorde a EN/IEC 60100-4-4 nivel 3
|
Grado de contaminación |
3 acorde a EN/IEC 60604-4-1
|
resistencia al fuego |
en 750 °C, tiempo de extinción <30 s acorde a EN/IEC 60695-2-11
|
Tipo de unidad de paquete 1 |
|
Número de unidades en el paquete 1 |
|
Paquete 1 Altura |
|
Paquete 1 Ancho |
|
Paquete 1 Longitud |
|
Paquete 1 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 2 |
|
Número de unidades en el paquete 2 |
|
Paquete 2 Altura |
|
Paquete 2 Ancho |
|
Paquete 2 Longitud |
|
Paquete 2 Peso |
|
País de Origen |
|
Periodo de garantía |
|