Monitor de seguridad en el trabajo, AS-interfaz, 2 NO circuitos de seguridad
- Para AS-Interface
- Para el control básico de los dispositivos de seguridad
- Interoperable
- Un circuito de salida
- Parada con un tiempo de reacción de 40 ms
- 6 A máx. para todos los elementos de conmutación de salida
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Tipo de producto o componente |
Seguridad de Interconexión AS en monitor de trabajo |
---|---|
perfil ASi |
7.F |
aplicación específica de producto |
Para o control básico de los dispositivos de seguridad |
número de circuitos de segurid |
2 NO |
número de salida digital |
1 |
Tipo de salida |
Estado sólido |
[Us] Tensión nominal de alimentación |
24 V DC +/- 15% |
Consumo de corriente |
44 mA para línea AS-Interface |
[Ie] Corriente nominal de empleo |
0,15 A |
Tiempo de respuesta |
< 40 ms |