Gama de producto |
|
Tipo de producto o componente |
Controlador de base compacta
|
número de E/S digitales |
|
número de entrada digital |
|
tensión de entrada digital |
|
tipo de voltaje entrada discreto |
|
número de salidas discretas |
|
[Us] Tensión nominal de alimentación |
|
uso de la ranura |
Cartucho mem o cartucho de reloj tiempo real
|
orejetas terminales de anillo |
RAM interna litio, 30 días autonomía, tiempo carga: 10 H, vida batería: 10 yr
|
Tipo de conexión integrada |
Alimentación
Enlace serie sin aislar mini DIN, Modbus/character mode maestro/esclavo RTU/ASCII - tipo de cable: RS485) dúplex med., 38.4 kbit/s
Adaptador interfaz enlace serie - tipo de cable: RS232C/RS485)
|
Compatibilidad de gama |
|
lógica de entrada digital |
|
límites de tensión de entrada |
|
corriente de entrada discreta |
11 mA para I0.0 a I0.1
7 mA para I0.2 a I0.8
|
Tapa de conexiones trasero |
2100 Ohm para I0.0 a I0.1
3400 Ohm para I0.2 a I0.8
|
cable troncal |
150 µs + tiempo de filtro programado para I0.6 a I0.8 en estado 0
35 µs + tiempo de filtro programado para I0.0 a I0.5 en estado 1
40 µs + tiempo de filtro programado para I0.6 a I0.8 en estado 1
45 µs + tiempo de filtro programado para I0.0 a I0.5 en estado 0
|
aislamiento entre canal y lógica interna |
|
resistencia de aislamiento entre canal |
|
carga mínima |
|
Resistencia de los contactos |
|
2 abrazaderas |
2 A en 240 V AC inductivo cables para , ritmo funcion <30 ciclos/mn para salida del relé
2 A en 240 V AC resistivo cables para , ritmo funcion <30 ciclos/mn para salida del relé
2 A en 30 V corriente continua inductivo cables para , ritmo funcion <30 ciclos/mn para salida del relé
2 A en 30 V corriente continua resistivo cables para , ritmo funcion <30 ciclos/mn para salida del relé
|
Durabilidad mecánica |
20000000 ciclos para salida del relé
|
Durabilidad eléctrica |
100000 ciclos para salida del relé
|
Consumo de corriente |
30 mA en 5 V DC en estado 1
40 mA en 24 V DC en estado 1
5 mA en 5 V DC en estado 0
|
conexión de E/S |
Bornero de tornillo no extraíble
|
Frecuencia de red |
|
límites tensión alimentación |
|
límites de Frecuencia asignada de empleo |
|
corriente de salida fuente de alimentación |
0,25 A para dectector 24 V CC
|
corriente de entrada |
|
corriente de entrada |
|
Tipo de protección |
Protección de alimentac. por fusible interno
|
Consumo de potencia en W |
22 VA en 100 V
31 VA en 264 V
|
resistencia de aislamiento |
> 10 MOhm a 500 V, entre E/S y terminales a tierra
> 10 MOhm a 500 V, entre suministro y terminales a tierra
|
memoria de programa |
|
hora exacta para 1 Kinstruction |
|
línea aérea del sistema |
|
descripción de memoria |
RAM interna, 128 contadores, no flotantes, no trigonométrico
RAM interna, 128 bitios internos, no flotantes, no trigonométricos
RAM interna, 3000 palabras internas, no flotantes, no trigonométrico
RAM interna, 64 contadores de tiempo, no flotantes, no trigonométricos
RAM interna, palabras dobles, no flotantes, no trigonométrico
|
ranuras libres |
|
reloj en tiempo real |
|
número de entrada de contaje |
1 entrada conteo(s) en 20000 Hz 32 bits
3 entrada conteo(s) en 5000 Hz 16 bits
|
puntos de ajuste analógicos |
1 punto ajustable de 0 a 1.023
|
LED de estado |
1 LED (verde) PWR
1 LED (verde) RUN
1 LED por canal (verde) estado E/S
1 LED (rojo) error de módulo (ERR)
1 LED luz piloto usuario (STAT)
|
Profundidad |
|
Altura |
|
Ancho |
|
descripción terminales ISO n°4 |
(1)IN_DIS#1
ALT
(3)IN_DIS#3
(-)PW_OUT_NEG
(5)IN_DIS#5
(+)PW_OUT_POS
TB_TOP
(0)IN_DIS#0
(4)IN_DIS#4
COM_NEG#0-8
(2)IN_DIS#2
(8)IN_DIS#8
(6)IN_DIS#6
(7)IN_DIS#7
|
descripción terminales autómata n°2 |
(7)IN_DIS#7
TB_TOP
(-)PW_OUT_NEG
(5)IN_DIS#5
(3)IN_DIS#3
(1)IN_DIS#1
(+)PW_OUT_POS
(6)IN_DIS#6
(2)IN_DIS#2
(0)IN_DIS#0
ALT_1
(8)IN_DIS#8
(4)IN_DIS#4
COM_POS#0-8
|
descripción terminales autómata n°3 |
(COM1)COM#4-5
(6)OUT_DIS#6
(-)PW_NEG
(0)OUT_DIS#0
(+)PW_POS
(1)OUT_DIS#1
(COM0)COM#0-3
(COM2)COM#6
(5)OUT_DIS#5
(2)OUT_DIS#2
(3)OUT_DIS#3
TB_BOTTOM
(4)OUT_DIS#4
(GND)GROUND
|
Peso del producto |
|
inmunidad a microcortes |
|
fuerza dieléctrica |
1500 V para 1 minuto, entre E/S y terminales a tierra
1500 V para 1 minuto, entre suministro y terminales a tierra
|
Certificaciones de producto |
|
Marcado |
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
|
Temperatura ambiente de almacenamiento |
|
humedad relativa |
|
Grado de protección IP |
|
Altitud máxima de funcionamiento |
|
altitud de almacenamiento |
|
resistencia a las vibraciones |
0.075 mm en 10…57 Hz en carril DIN simétrico de 35 mm
1 gn en 57…150 Hz en carril DIN simétrico de 35 mm
1.6 mm en 2…25 Hz en placa o panel con juego de fijación
4 gn en 25…100 Hz en placa o panel con juego de fijación
|
resistencia a los choques |
|
Tipo de unidad de paquete 1 |
|
Número de unidades en el paquete 1 |
|
Paquete 1 Altura |
|
Paquete 1 Ancho |
|
Paquete 1 Longitud |
|
Paquete 1 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 2 |
|
Número de unidades en el paquete 2 |
|
Paquete 2 Altura |
|
Paquete 2 Ancho |
|
Paquete 2 Longitud |
|
Paquete 2 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 3 |
|
Número de unidades en el paquete 3 |
|
Paquete 3 Altura |
|
Paquete 3 Ancho |
|
Paquete 3 Longitud |
|
Paquete 3 Peso |
|
Periodo de garantía |
|