Gama de producto |
|
Tipo de producto o componente |
|
número de E/S digitales |
|
número de entrada digital |
|
lógica de entrada digital |
|
tensión de entrada digital |
|
tipo de voltaje entrada discreto |
|
número de salidas discretas |
16 para transistor - tipo de cable: fuente)
|
[Us] Tensión nominal de alimentación |
|
Número máximo de módulos de expansión de E/S |
|
ranuras libres |
|
uso de la ranura |
Cartucho memoria 32 K o 64 K y 1 reloj en tiempo real
|
límites de tensión de entrada |
|
corriente de entrada discreta |
5 mA para I0.0 a I0.1
5 mA para I0.6 a I0.7
7 mA para I0.2 a I0.5
7 mA para I0.8 a I0.23
|
Tapa de conexiones trasero |
4700 Ohm para I0.2 a I0.5
4700 Ohm para I0.8 a I0.23
5700 Ohm para I0.0 a I0.1
5700 Ohm para I0.6 a I0.7
|
cable troncal |
150 µs para I0.2 a I0.5 en estado 0
150 µs para I0.8 a I0.23 en estado 0
35 µs para I0.0 a I0.1 en estado 1
35 µs para I0.6 a I0.7 en estado 1
40 µs para I0.2 a I0.5 en estado 1
40 µs para I0.8 a I0.23 en estado 1
45 µs para I0.0 a I0.1 en estado 0
45 µs para I0.6 a I0.7 en estado 0
|
aislamiento entre canal y lógica interna |
|
resistencia de aislamiento entre canal |
|
tensión de salida digital |
|
límites de tensión de salida |
|
fijación |
0,36 A para salida transistor
|
elevación |
1 A para salida transistor
|
tiempo respuesta |
300 µs para Q0.2 a Q0.15 en estado 0
300 µs para Q0.2 a Q0.15 en estado 1
5 µs para Q0,0 a Q0,1 en estado 0
5 µs para Q0,0 a Q0,1 en estado 1
|
[Ures] tensión residual |
|
Corriente de fuga máxima |
|
protección contra sobreintensidad |
|
Carga máxima de tungsteno |
|
corriente de salida digital |
|
conexión de E/S |
|
refuerzo kit |
152 bornero de tornillo extraíble con módulo de expansión de E/S
208 bornero de resorte con módulo de expansión de E/S
264 conector HE-10 con módulo de expansión de E/S
|
límites tensión alimentación |
|
Tipo de protección |
Protección de alimentac. por fusible interno
|
Consumo de energía en W |
19 W base + 4 módulo expansión
|
corriente de entrada |
1 A para salida transistor
50 A para alimentación
|
resistencia de aislamiento |
> 10 MOhm a 500 V, entre E/S y terminales a tierra
> 10 MOhm a 500 V, entre suministro y terminales a tierra
|
memoria de programa |
3000 instrucciones
6000 instrucciones con cartucho de memoria de 64 K
|
hora exacta para 1 Kinstruction |
|
línea aérea del sistema |
|
descripción de memoria |
RAM interna, 128 contadores, no flotantes, no trigonométrico
RAM interna, 128 temporizadores, no flotantes, no trigonométrico
RAM interna, 256 bitios internos, no flotantes, no trigonométricos
RAM interna, 3000 palabras internas, no flotantes, no trigonométrico
RAM interna, palabras dobles, no flotantes, no trigonométrico
RAM interna, flotante, trigonométrico
|
tipo de batería |
Litio batería para RAM interna, autonomía: 30 días, tiempo carga = 15 H, vida batería = 10 yr
|
Tipo de conexión integrada |
Alimentación
Enlace serie sin aislar mini DIN, Modbus/character mode maestro/esclavo RTU/ASCII - tipo de cable: RS485) dúplex med., 38.4 kbit/s
|
número de entrada de contaje |
2 entrada conteo(s) en 20000 Hz 32 bits
2 entrada conteo(s) en 5000 Hz 16 bits
|
funciones de posicionamiento |
PWM/PLS 2 canal(es) en 7 kHz
|
número de entrada analógica |
|
rango de entrada analógica |
|
resolución de entrada analógica |
|
Impedancia de entrada |
|
Función complementaria |
Procesamiento de evento
PID
|
puntos de ajuste analógicos |
1 punto ajustable de 0 a 1.023
|
LED de estado |
1 LED ERR
1 LED STAT
1 LED (verde) PWR
1 LED (verde) RUN
1 LED por canal estado E/S
|
Peso del producto |
|
inmunidad a microcortes |
|
fuerza dieléctrica |
1500 V para 1 minuto, entre E/S y terminales a tierra
500 V para 1 minuto, entre suministro y terminales a tierra
|
Certificaciones de producto |
|
Marcado |
|
Temperatura ambiente de almacenamiento |
|
Temperatura ambiente de operación |
|
humedad relativa |
|
Grado de protección IP |
|
Altitud de operación |
|
altitud de almacenamiento |
|
resistencia a las vibraciones |
0.075 mm en 10…57 Hz en carril DIN simétrico de 35 mm
1 gn en 57…150 Hz en carril DIN simétrico de 35 mm
1.6 mm en 2…25 Hz en placa o panel con juego de fijación
4 gn en 25…100 Hz en placa o panel con juego de fijación
|
resistencia a los choques |
|
Tipo de unidad de paquete 1 |
|
Número de unidades en el paquete 1 |
|
Paquete 1 Altura |
|
Paquete 1 Ancho |
|
Paquete 1 Longitud |
|
Paquete 1 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 2 |
|
Número de unidades en el paquete 2 |
|
Paquete 2 Altura |
|
Paquete 2 Ancho |
|
Paquete 2 Longitud |
|
Paquete 2 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 3 |
|
Número de unidades en el paquete 3 |
|
Paquete 3 Altura |
|
Paquete 3 Ancho |
|
Paquete 3 Longitud |
|
Paquete 3 Peso |
|
Periodo de garantía |
|