Fusible media tensión, Fusarc CF, SM6-24, RM6, repuesto, indoor and outdoor, CON PERCUTOR, 24kV, 10A
- Repuesto fusible aprobado para OEM
- Diseñado para cabinas SM6-24
- Cumple con la garantía de producto
- Reduce el riesgo de fallo de producto
- Fácil de instalar y operar
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Gama de productos |
Fusible |
---|---|
Tipo de componente |
Seccionador de fusibles |
Compatibilidad de gama |
SM6-36 Roda |
Ubicación de montaje |
Compartimento de conexión MV |
Señalizaciones en local |
Percutor |
Compatibilidad del producto |
Armario SM6-36 RM84 |
número de polos |
2 |
tecnología de protección |
Limitador corriente Límite térmico |
[In] Corriente nominal |
10 A |
Tensión asignada (Ur) |
24 kV |