Fusible media tensión, Fusarc CF, SM6-24, RM6, repuesto, indoor and outdoor, CON PERCUTOR, 24kV, 40A
- Repuesto fusible aprobado para OEM
- Diseñado para cabinas SM6-24
- Cumple con la garantía de producto
- Reduce el riesgo de fallo de producto
- Fácil de instalar y operar
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Gama de producto |
Fusible |
---|---|
Compatibilidad de gama |
SM6-36 SM AirSeT MCSet 4 |
Tipo de producto o componente |
MV fuse |
[In] Corriente nominal |
40 A |
Tensión nominal |
24 kV |
Peso del producto |
1,7 kg |
Tipo de oferta |
Pieza de recambio |
Ubicación de montaje |
Compartimento de conexión MV |
Longitud |
442 mm |
Tipo de fusible |
Fusarc CF |