Modulo de entrada analogica 4 x V/I / RTD
- Recambio del módulo de E/S Modicon M238 Logic Controller para Twido
- Recambio original de Schneider Electric
- Construcción de alta calidad
- Mayor eficiencia
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Gama de producto |
Controlador lógico Modicon M238 |
---|---|
Tipo de producto o componente |
I/O expansion module ((*)) |
número de entrada analógica |
4 |
tipo de entrada analógica |
tensión 0...10 V sin diferencial Pt 100/Pt 1000 sonda temperatura - 200...600 °C sin diferencial Ni 100/Ni 1000 sonda temperatura - 50...150 °C sin diferencial corriente 0...20 mA sin diferencial |
diafonía |
<= 1 LSB |
Compatibilidad de gama |
Twido Advantys OTB |
resolución de entrada analógica |
12 bits |
clip-en las cubiertas |
2,5 mV tensión tensión 4,8 µA corriente corriente 0,2 °C sonda temperatura Pt 100/Pt 1000 0.05 °C sonda temperatura Ni 100/Ni 1000 |
sobrecarga continua admitida |
40 mA, tipo entrad análoga: corriente 13 V, tipo entrad análoga: tensión |
Tapa de conexiones trasero |
>= 10 kOhm sonda temperatura 470 Ohm corriente 10 kOhm tensión |