Modulo de entrada digital 16 x 24V DC - tornillo
- Recambio del módulo de E/S Modicon M238 Logic Controller para Twido
- Recambio original de Schneider Electric
- Construcción de alta calidad
- Mayor eficiencia
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Gama de producto |
Controlador lógico Modicon M238 |
---|---|
Tipo de producto o componente |
I/O expansion module ((*)) |
número de entrada digital |
16 |
tensión de entrada digital |
24 V |
tipo de voltaje entrada discreto |
CC |
Compatibilidad de gama |
Twido Advantys OTB |
límites de tensión de entrada |
20.4...28.8 V |
lógica de entrada digital |
Fregadero o fuente |
corriente de entrada discreta |
7 mA |
Impedancia de entrada |
3.4 kOhm |