Modulo de salida digital 16 rele - tornillo
- Recambio del módulo de E/S Modicon M238 Logic Controller para Twido
- Recambio original de Schneider Electric
- Construcción de alta calidad
- Mayor eficiencia
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Gama de producto |
Controlador lógico Modicon M238 |
---|---|
Tipo de producto o componente |
I/O expansion module ((*)) |
número de salida digital |
16 |
tipo de salida digital |
Relé |
Compatibilidad de gama |
Twido Advantys OTB |
función de salida digital |
1 NA |
corriente por canal |
2 A |
Corriente máxima por salida común |
8 A |
número de punto común |
2 |
Resistencia de los contactos |
45 mOhm |