Gama de producto |
|
Tipo de producto o componente |
|
aplicación específica de producto |
Máquinas complejas, de alta potencia
|
Nombre de componente |
|
potencia del motor en kW |
4 kW, 3 fases en 380...480 V
|
potencia del motor en HP |
5 hp, 3 fases en 380...480 V
|
longitud cable de motor |
50 m cable apantallado
100 m cable sin apantallar
|
power supply voltage |
|
Número de fases de la red |
|
corriente de línea |
11,5 A para 480 V 3 fases 4 kW / 5 hp
14,1 A para 380 V 3 fases 4 kW / 5 hp
|
filtro CEM |
|
estilo de conjunto |
|
Variante |
Sin terminal gráfico remoto
|
potencia aparente |
9,3 kVA en 380 V 3 fases 4 kW / 5 hp
|
Corriente de cortocircuito de la red |
|
Corriente nominal de salida |
10,5 A en 4 kHz 380 V 3 fases 4 kW / 5 hp
7,6 A en 4 kHz 460 V 3 fases 4 kW / 5 hp
|
máxima corriente transitoria |
15,8 A para 60 s 3 fases 4 kW / 5 hp
17,3 A para 2 s 3 fases 4 kW / 5 hp
|
frecuencia de salida |
|
frecuencia de conmutación nominal |
|
frecuencia de conmutación |
1...16 kHz regulable
4...16 kHz con
|
perfil de control de motor asíncrono |
Ley tensión/frecuencia (2 o 5 puntos)
Control vector flujo sin sensores (SFVC) (tensión o vector actual)
Sistema ENA (adaptación de energía) para cargas desequilibradas
Control vector flujo (FVC) con sensores (vector actual)
|
tipo de polarización |
Sin impedancia para Modbus
|
Destino del producto |
Motores asíncronos
Motores síncronos
|
power supply voltage limits |
|
power supply frequency |
|
power supply frequency limits |
|
rango de velocidades |
1…100 para motor asíncrono en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida
1…1000 para motor asíncrono modo bucle cerrado con respuesta de codificador
1…50 para motor síncrono en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida
|
precisión de velocidad |
+/- 0,01% de veloc. nominal modo bucle cerrado con respuesta de codificador 0,2 Tn a Tn
+/-10% de deslizamiento nomin sin respuesta de velocidad 0,2 Tn a Tn
|
precisión de par |
+/- 15 % en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida
+/- 5 % modo bucle cerrado con respuesta de codificador
|
sobrepar transitorio |
170 % de par motor nominal +/- 10 % para 60 s every 10 minutes
220 % de par motor nominal +/- 10 % para 2 s
|
par de frenado |
<= 150 % con resistencia o resistencia de elevación
30 % sin resistencia de frenado
|
perfil de control de motor síncrono |
Contr.vec. sin respuesta veloc
|
bucle de regulación |
|
compensación desliz, motor |
Regulable
Suprimible
No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)
Automático sea cual sea la carga
|
diagnostic |
Tensión unidad, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
|
Tensión de salida |
<= de la potencia de la tensión de alimentación
|
aislamiento |
Eléctrico entre alimentación y control
|
type of cable for mounting in an enclosure |
Con un kit NEMA Tipo 1, estado 1 3 cablescable UG 508 en 40 °C, cobre 75 °C / PVC
Con un kit IP21 o IP31, estado 1 3 cablescable IEC en 40 °C, cobre 70 °C / PVC
Sin juego de montaje, estado 1 1 cablescable IEC en 45 °C, cobre 70 °C / PVC
Sin juego de montaje, estado 1 1 cablescable IEC en 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
Terminal, capacid sujeción: 2,5 mm², AWG 14 - tipo de cable: AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Terminal, capacid sujeción: 4 mm², AWG 10 - tipo de cable: L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
par de apriete |
0,6 N.m - tipo de cable: AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
1,4 N.m, 12,3 lb.in - tipo de cable: L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Suministro |
Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios), estado 1 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
Alimentación interna, estado 1 24 V DC - tipo de cable: 21…27 V), <200 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
|
número de entrada analógica |
|
tipo de entrada analógica |
AI1-/Al1+ tensión diferencial bipolar, estado 1 +/- 10 V CC 24 V máx,, impedancia 11 bits + signo
AI2 corriente configurable por software, estado 1 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, impedancia 11 bits
AI2 tensión configurable por software, estado 1 0...10 V CC 24 V máx,, impedancia: 30000 Ohm, impedancia 11 bits
|
input sampling time |
2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: AI1-/Al1+) - analógica entradas
2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: Al2) - analógica entradas
2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: LI1...LI5) - discreta entradas
2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: LI6)si configurado como entrada lógica - discreta entradas
|
tiempo respuesta |
<= 100 ms en STO (torque de seguridad fuera)
AO1 2 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para analógica salidas
R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salidas
R2A, R2B 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salidas
|
absolute accuracy precision |
+/- 2 % - tipo de cable: AI1-/Al1+) para variación temperatura 60 °C
+/- 2 % - tipo de cable: AI2) para variación temperatura 60 °C
+/- 1 ° - tipo de cable: AO1) para variación temperatura 60 °C
|
error líneal |
+/-0,15% del valor máximo - tipo de cable: AI1-/Al1+, AI2)
+/-0,2 % - tipo de cable: AO1)
|
número de salida analógica |
|
tipo de salida analógica |
AO1 salida lógica configurable por sw 10 V 20 mA
AO1 corriente configurable por software 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, impedancia 10 bits
AO1 tensión configurable por software 0...10 V CC, impedancia: 470 Ohm, impedancia 10 bits
|
número de salida digital |
|
salida discreta |
Lógica relé configurable, estado 1 - tipo de cable: R1A, R1B, R1C) NA/NC - 100000 ciclos
Lógica relé configurable, estado 1 - tipo de cable: R2A, R2B) NA - 100000 ciclos
|
corriente mínima de conmutación |
3 mA en 24 V CC para lógica relé configurable
|
intensidad de conmutación máxima |
R1, R2, estado 1 2 A en 250 V CA inductivo cables para , cos phi = 0,4
R1, R2, estado 1 2 A en 30 V CC inductivo cables para , cos phi = 0,4
R1, R2, estado 1 5 A en 250 V CA resistivo cables para , cos phi = 1
R1, R2, estado 1 5 A en 30 V CC resistivo cables para , cos phi = 1
|
número de entrada digital |
|
entrada discreta |
LI1...LI5, estado 1 programable 24 V CC con capacidad de sujeción: PLC niv 1, impedancia: 3500 Ohm
LI6, estado 1 switch configurable 24 V CC con capacidad de sujeción: PLC niv 1, impedancia: 3500 Ohm
LI6, estado 1 sonda PTC configur, por conm, 0…6, impedancia: 1500 Ohm
PWR, estado 1 entrada seguridad 24 V CC, impedancia: 1500 Ohm acorde a ISO 13849-1 nivel d
|
entrada lógica |
Lógica negativa (fregadero) - tipo de cable: LI1...LI5), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)
Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: LI1...LI5), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
Lógica negativa (fregadero) - tipo de cable: LI6)si configurado como entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)
Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: LI6)si configurado como entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
|
rampas de aceleración y deceleración |
Acceleración ajustable por separado de 0,01 a 9000 s
S, U o personalizado
Adapt. auto de rampa en caso de superar capac. de desconex. a través de resistor
|
frenado hasta parada |
|
Tipo de protección |
Contra superación velocidad límit, estado 1 variador de velocidad
Contra pérdida fase de entrada, estado 1 variador de velocidad
Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad
Interrupc fase entrada, estado 1 variador de velocidad
Sobretensión en la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
Subtensión de la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad
Protección contra sobrecalentamiento, estado 1 variador de velocidad
Sobretensiónes en bus CC, estado 1 variador de velocidad
Cortocircuito entre fases del motor, estado 1 variador de velocidad
Protección térmica, estado 1 variador de velocidad
Interrup fase motor, estado 1 motor
Power Removal, estado 1 motor
Protección térmica, estado 1 motor
|
resistencia de aislamiento |
> 1 mOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
|
resolución de frecuencia |
Entrada analóg,, estado 1 0,024/50 Hz
Unidad visualización, estado 1 0,1 Hz
|
Protocolo del puerto de comunicación |
|
tipo de conector |
1 RJ45 - tipo de cable: en cara frontal) para Modbus
1 RJ45 - tipo de cable: en terminal) para Modbus
SUB-D 9 macho en RJ45 para CANopen
|
interfaz física |
RS 485 de dos hilos para Modbus
|
marco de transmisión |
|
velocidad de transmisión |
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps para Modbus en terminal
9600 bps, 19200 bps para Modbus en cara frontal
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen
|
formato de los datos |
8 bits,1 stop, paridad impar para Modbus en cara frontal
8 bits, par impar o paridad no configurable para Modbus en terminal
|
número de direcciones |
1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
|
método de acceso |
|
Marcado |
|
Posición de funcionamiento |
|
Altura |
|
Profundidad |
|
Ancho |
|
Peso del producto |
|
tarjeta opcional |
Tarjeta de comunicación para CC-Link
Tarjeta programable en el interior del controlador
Tarjeta de comunicación para DeviceNet
Tarjeta de comunicación para Ethernet/IP
Tarjeta de comunicación para Fipio
Tarjeta extensión E/S
Tarjeta de comunicación para Interbus-S
Tarjeta de interfaz para o codificador
Tarjeta de comunicación para Modbus Plus
Tarjeta de comunicación para Modbus TCP
Tarjeta de comunicación para Modbus/Uni-Telway
Tarjeta grúa aérea
Tarjeta de comunicación para Profibus DP
Tarjeta de comunicación para Profibus DP V1
|
nivel de ruido |
54,5 dB acorde a 86/188/EEC
|
fuerza dieléctrica |
3535 V CC entre tierra y terminales de potencia
5092 V CC entre control y terminales de potencia
|
Compatibilidad electromagnética |
Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6
Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión acorde a IEC 61000-4-11
|
Normas |
IEC 60721-3-3 clase 3S2
IEC 61800-3
IEC 60721-3-3 clase 3C1
IEC 61800-5-1
EN 61800-3 ambientes 2 categoría C2
EN 55011 clase A grupo 1
UL tipo 1
EN 61800-3 ambientes 1 categoría C2
|
Certificaciones de producto |
C-Tick
UL
CSA
NOM 117
GOST
|
Grado de contaminación |
|
Grado de protección IP |
IP20 sobre la parte superior sin placa de obturación en cubierta acorde a IEC 60529
IP20 sobre la parte superior sin placa de obturación en cubierta acorde a IEC 61800-5-1
IP21 acorde a IEC 60529
IP21 acorde a IEC 61800-5-1
IP41 sobre la parte superior acorde a IEC 60529
IP41 sobre la parte superior acorde a IEC 61800-5-1
IP54 en parte inferior acorde a IEC 60529
IP54 en parte inferior acorde a IEC 61800-5-1
|
resistencia a las vibraciones |
1 gn (f = 13…200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
1,5 mm pico a pico (f = 3…13 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
|
resistencia a los choques |
15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
|
humedad relativa |
5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
5…95 % sin goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
-10…50 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
|
Temperatura ambiente de almacenamiento |
|
altitud máxima de funcionamiento |
<= 1000 m sin desclasificación
1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
|
Tipo de unidad de paquete 1 |
|
Número de unidades en el paquete 1 |
|
Paquete 1 Altura |
|
Paquete 1 Ancho |
|
Paquete 1 Longitud |
|
Paquete 1 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 2 |
|
Número de unidades en el paquete 2 |
|
Paquete 2 Altura |
|
Paquete 2 Ancho |
|
Paquete 2 Longitud |
|
Paquete 2 Peso |
|
Estado de oferta sostenible |
|
Directiva RoHS UE |
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UE
|
Mercury free |
|
RoHS exemption information |
|
Normativa de RoHS China |
|
Perfil de circularidad |
|
RAEE |
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
|
País de Origen |
|
Periodo de garantía |
|