Recambio, ventilador para variador de velocidad, Altivar Process 600 900, IP55, hasta 22kW, desde 380 hasta 480V
- Pieza de desgaste original de Schneider Electric
- Construcción de alta calidad
- Ruido limitado
- Mayor eficiencia
- Aumente el tiempo de vida útil de la unidad
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Compatibilidad de gama |
Altivar Process 600/900 |
---|---|
Accesorio/tipo de componente |
Ventilador interno |
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorio de refrigeración |
Tipo de producto o componente |
Ventilador |
Composición del kit |
Ventilador Fijación de montaje Hoja de instrucciones |
Compatibilidad del producto |
Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 3 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 4 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 11 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 15 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 22 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 3 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 4 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 11 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 15 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 22 kW 380...480 V |
Tipo de unidad de paquete 1 |
PCE |
Número de unidades en el paquete 1 |
1 |
Paquete 1 Altura |
7,1 cm |
Paquete 1 Ancho |
17,2 cm |