Smart och flexibel laddning där du behöver den
Free shipping above €20,-
Free shipping above €20,-
Free shipping above €20,-
Free shipping above €20,-
Våra bästsäljare
- Bordsenhet XS, Unica System+, trådlös laddare, antracitFinns i lager
- Trådlös laddare 5 W
- LED- och ljudindikatorer vid laddning
519,00 kr - Bordsenhet S, Unica System+, jordat uttag ochUSB A+C, vit/grå5.00 (1 omdömen)Finns i lager
- Snabb och enkel verktygslös montering
- 1 st. schuko-uttag med 1 st. USB av typen A och 1 st. USB av typen C, 3,1 A
689,00 kr - Kabelvinda, Thorsman, 15 m, HO5VVF, 3G1.5, IP44, Schuko5.00 (2 omdömen)Finns i lager
- Ergonomisk design för enkel transport och vindning.
- Kompakt design
559,00 kr - Arbetslampa, Thorsman, LED, 30W, 4000 K, IP65, med sladd och stickpropp, 230 V4.00 (1 omdömen)Finns i lager
- Ergonomisk design: enkel att transportera och bära
- Kan användas på marken eller hängande
859,00 kr
Mest populära produkter till hemmaprojektet
Multimeter
Kabelvinda, 20m
Fuktmätare i pocketformat
Arbetsbelysning, 20W
Handla efter kategori
Behöver du hjälp?
Har du en fråga eller behöver hjälp? Leta svar i vår FAQ eller kontakta oss på telefon eller via mail.
Bli inspirerad
Senast visat
- Kabelvinda, Thorsman, 15 m, HO5VVF, 3G1.0, IP20, SchukoFinns i lager
- Ergonomisk design för enkel transport och vindning.
- Kompakt design
459,00 kr - 549,00 kr
- IR Thermometer 520°C, Thorsman, för mätning av yt-temperaturFinns i lager
- Infraröd lasermätning av yttemperatur
- LCD-display
689,00 kr