Thorsman LED-arbetslampor:

energieffektiva och flexibla

Thorsman LED-arbetslampor är gjorda för att ge ett naturligt ljus till inom- och utomhusprojekt med den senaste LED-tekniken med låg energiförbrukning och flexibla inbyggda funktioner.

Effektiv

Energieffektiv och kan nå upp till 100 lumen/watt. Den effektiva LED-lampan blir inte varm och minskar risken för brand och kan användas i närheten av brandfarligt material och ytor.

Ekonomisk

Thorsman arbetslampor använder den senaste LED-tekniken med en livslängd på upp till 50 000 timmar med mycket låg energiförbrukning.

Flexibilitet

Varje lampa har smarta funktioner såsom en justerbar hållare, integrerad kabelhantering eller integrerad magnet som möjliggör flera olika ljuskonfigurationer och stöd för att rikta ljuset på ett som passar din arbetsplats.

Ett effektivt utbud av mobila och praktiska ljuslösningar

Arbetslampa
20 eller 30 W

Pannlampa
250 lumen

Handlampa
280 lumen

Designad för ett brett utbud av användningsområden och miljöer

Tack vare dess höga IP-klassificering är Thorsman utbud av lampor lämpliga att använda i alla typer av väderförhållanden, inomhus såväl som utomhus. De kan användas på marken eller upphängd. De har en kompakt design med kabelförvaring runt ramen vilket gör dom lätta att förvara, transportera och bära.

Lämplig för alla typer av gör-det-själv-projekt eller professionell användning.

Byggd för att tåla temperaturer från -30 °C till +45 °C gör den här arbetslampan tillräckligt hållbar för de flesta platser i Sverige.

Bättre energieffektivitet

Högre ljuskvalitet

Längre livslängd